Piastre e barre Basi portastampo
Massima efficienza, grazie alle basi portastampo standardizzate
I normalizzati di alta qualità della Meusburger costituiscono la base ottimale per la costruzione di stampi, utensili e macchine. Grazie all'utilizzo costante dei normalizzati è possibile risparmiare notevolmente sui costi di lavorazione.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Basi portastampo Lavorazione
Maggiore efficienza grazie alla standardizzazione
I normalizzati hanno un’enorme influenza sui costi di una base portastampo. La standardizzazione offre prima di tutto numerose possibilità di risparmio. Proviamo a capire cosa si nasconde dietro tutto questo.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Basi portastampo
Standardizzazione nella costruzione di stampi e utensili
Oggigiorno, la standardizzazione di tutta la catena produttiva svolge un ruolo decisivo per un’azienda di successo. In questo articolo vi mostriamo i vantaggi economici della standardizzazione mediante varie possibilità di implementazione nella costruzione di stampi e utensili.
Per saperne di piùBasi portastampo Lavorazione Piastre e barre
Il trattamento termico corretto per il vostro successo
Non tutti i trattamenti termici di distensione sono uguali. Infatti, solo una corretta esecuzione del processo di distensione garantisce il risultato finale desiderato. Per questo la Meusburger utilizza i propri forni di distensione da circa 30 anni.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Basi portastampo Lavorazione Prodotti per l'officina
Materiale ausiliario
Pulire, lubrificare, proteggere e molto altro ancora: trovare il prodotto giusto per i vostri requisiti può essere molto dispendioso in termine di costi e di tempo. Con i nostri materiali ausiliari avete accesso ad una gamma di prodotti appositamente selezionati, che molti dei nostri clienti utilizzano con successo da anni.
Per saperne di piùBasi portastampo Lavorazione Piastre e barre
Piastre P
Le piastre, lavorate su tutti i lati e sottoposte a trattamento termico di distensione, sono indicate per molteplici applicazioni nella costruzione di stampi, utensili, calibri e attrezzature.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Basi portastampo Piastre e barre
Basi portastampo di precisione SP
Nella base portastampo di precisione la colonna di guida è montata nella piastra intermedia, questo garantisce un'ottimale assimilazione di forze tangenziali del sistema di guida. La base portastampo di precisione è disponibile nelle grandezze 196 196 sino a 496 696.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Basi portastampo Piastre e barre
Basi portastampo standard SV
La base portastampo standard SV è disponibile nelle grandezze 156 156 sino a 696 1396.
Per saperne di piùL’interasse di incolonnamento nella costruzione di stampi per tranciatura
L'impiego sistematico dell'interasse di incolonnamento della Meusburger offre una perfetta continuità sia per i piccoli che per i grandi stampi.
Per saperne di piùPiastre con bordi di riferimento
Bordi di riferimento per un allineamento rapido e preciso delle piastre di tenuta delle boccole e delle colonne, paralleli al sistema di guida.
Per saperne di piùAccessori di montaggio Basi portastampo
Confronto tra le diverse modalità di fissaggio dei punzoni
La vasta gamma di normalizzati della Meusburger offre numerose possibilità di fissaggio per i punzoni, immediatamente disponibili in magazzino e con esportazione diretta dei dati CAD, per una rapida progettazione e produzione.
Per saperne di più