Plaques et barres Blocs à colonnes
Efficacité maximale grâce à la standardisation des blocs à colonnes
Les éléments standards de première qualité de Meusburger constituent la base sûre pour la construction d’outils de découpe. D’importants potentiels de réduction des coûts sont réalisables par l’utilisation systématique d’éléments standards.
Lire la suiteBlocs à colonnes Composants Usinage
Plus d’efficacité grâce à la standardisation
Les éléments normalisés influencent énormément les coûts d’un bloc à colonnes. En effet, la standardisation permet surtout de nombreuses possibilités d’économies - mais que se cache-t-il exactement derrière ce terme ?
Lire la suiteStandardisation dans la construction de moules et d'outillages
De nos jours, la standardisation tout au long de la chaîne de processus joue un rôle crucial pour la réussite d'une entreprise. Dans cet article, nous vous montrerons les avantages économiques de la standardisation sur la base de différentes options de mise en oeuvre, notamment dans la construction de moules et d’outillages.
Lire la suiteBlocs à colonnes Plaques et barres Usinage
Le recuit de stabilisation correct pour votre succès
Il y a recuit de stabilisation et recuit de stabilisation - car seule la bonne exécution du processus de recuit garantit le résultat final souhaité. C'est pourquoi Meusburger utilise ses propres fours de détensionnement depuis une trentaine d'années.
Lire la suiteBlocs à colonnes Composants Équipement d'atelier Usinage
Matières de production
Nettoyer, lubrifier, protéger et bien plus encore, trouver le produit adéquat pour votre application est souvent synonyme de dépenses importantes pour l’approvisionnement. Avec nos matières de production, vous accédez à une gamme de produits spécialement sélectionnés, que beaucoup de nos clients utilisent avec ...
Lire la suiteBlocs à colonnes Plaques et barres Usinage
Plaques P
Les plaques usinées sur tous les côtés et soumises à un recuit de stabilisation s’adaptent à tout domaine d'application dans la construction de moules, d'outillages et de gabarits.
Lire la suiteBlocs à colonnes Composants Plaques et barres
Blocs à colonnes de précision SP
Notre bloc à colonnes de précision est équipé de colonnes de guidage installées dans la contre-plaque, ce qui garantit une absorption optimale des forces transversales du système de guidage. Il est disponible dans les dimensions 196 196 à 496 696.
Lire la suiteBlocs à colonnes Composants Plaques et barres
Blocs à colonnes standard SV
Nous proposons notre bloc à colonnes standard SV éprouvé dans les dimensions 156 156 à 696 1396.
Lire la suitePlan de colonnage dans la construction d'outils de découpe
Le plan de colonnage Meusburger configuré systématiquement offre une parfaite continuité du plus petit au plus grand bloc à colonnes.
Lire la suitePlaques avec bord d'alignement
Pour un alignement simple et rapide de la plaque de retenue de douilles et de la plaque de retenue de colonnes, celles-ci ont un bord d'alignement qui s’étend parallèlement aux alésages.
Lire la suiteComparaison des différentes fixations de poinçon
Notre vaste gamme d’éléments normalisés offre une multitude de possibilités de fixations de poinçon - avec export direct des données DAO et disponibles sur stock pour une conception et une production rapides.
Lire la suite