Máxima eficiencia mediante la estandarización de portamatrices
Los elementos normalizados de gran calidad de Meusburger constituyen una sólida base para la fabricación de matrices. Si se utilizan con coherencia pueden suponer un ahorro de costes sustancial.
Seguir leyendoComponentes Mecanizado Portamatrices
Mayor eficiencia gracias a la estandarización
El uso de elementos normalizados influye en gran medida en el coste de un portamatrices. La estandarización nos depara, ante todo, muchas oportunidades para ahorrar, pero ¿en qué consiste exactamente?
Seguir leyendoEstandarización en fabricación de moldes y matrices
Hoy en día la estandarización en toda la cadena de valor resulta clave para el éxito de una empresa. En este documento exponemos sus ventajas desde el punto de vista económico planteando distintas opciones de aplicación en el sector de fabricación de moldes y matrices.
Seguir leyendoMecanizado Placas y barras Portamatrices
La clave del éxito: un proceso de recocido intachable
El recocido de estabilización no es tan sencillo como puede parecer; solo con un proceso bien ejecutado se obtiene un resultado impecable. Por este motivo, Meusburger lleva alrededor de treinta años utilizando sus propios hornos.
Seguir leyendoComponentes Mecanizado Portamatrices Suministros para talleres
Consumibles
Limpieza, lubricación o protección, entre otros muchos requisitos. Encontrar el producto adecuado para cada caso puede llevar mucho tiempo. En nuestra gama solo incluimos consumibles cuidadosamente seleccionados que llevan años demostrando su eficacia en las instalaciones de nuestros clientes.
Seguir leyendoMecanizado Placas y barras Portamatrices
Placas P
Estas placas mecanizadas en todas las caras y sometidas a un tratamiento recocido de estabilización se han concebido para cualquier aplicación del campo de la fabricación de moldes, matrices, calibres y utillajes.
Seguir leyendoComponentes Placas y barras Portamatrices
Portamatrices de precisión SP
En el portamatrices de precisión SP la columna guía se ajusta en la placa intermedia permitiendo así una óptima absorción de las fuerzas horizontales del sistema de guiado. Está disponible en tamaños de entre 196 196 y 496 696.
Seguir leyendoComponentes Placas y barras Portamatrices
Portamatrices estándar SV
Nuestro probado portamatrices estándar SV está disponible en tamaños de 156 156 a 696 1396.
Seguir leyendoPatrón de guiado para matricería
El patrón de guiado de Meusburger se diseña siempre de acuerdo con el mismo principio y ofrece una perfecta continuidad, desde el portamatrices más pequeño al más grande.
Seguir leyendoPlacas con borde de alineación
Para lograr una alineación rápida y sencilla de las placas de amarre de columnas y de casquillos, disponen de un borde de alineación paralelo al guiado.
Seguir leyendoComparativa de las opciones para fijar punzones
La completa gama de elementos normalizados de Meusburger ofrece diversas opciones para fijar punzones, con exportación directa de datos CAD y existencias en almacén, a fin de agilizar el diseño y la producción.
Seguir leyendo