Portaherramientas: una panorámica de los más importantes
Al buscar portaherramientas para fresado nos encontramos ante un abanico tan amplio de opciones que a menudo no resulta fácil formarse una idea general. Para ofrecerle una visión de conjunto y facilitarle la elección de la más adecuada, le resumimos aquí las principales normas aplicables a los portaherramientas para el mecanizado por arranque de viruta.
Seguir leyendoComponentes Mecanizado Placas y barras
El material adecuado para cualquier aplicación de matricería
A fin de hacer frente a los diferentes requisitos de los aceros para punzonado utilizados en matricería, Meusburger dispone de una gran selección de bloques para erosión NE que cubren una amplio abanico de materiales: desde el clásico acero para temple integral hasta metal duro, pasando por aceros rápidos y aceros pulvimetalúrgicos.
Seguir leyendoMás organizado gracias a un marcado sencillo de materiales
A menudo, tras el serrado, el material sobrante o las piezas cortadas se devuelven sin marcar al almacén, y esto suele crear confusión. ¿A usted también le ha sucedido? A continuación le explicamos las distintas opciones para resolver este problema.
Seguir leyendoComparativa de las opciones para fijar punzones
La completa gama de elementos normalizados de Meusburger ofrece diversas opciones para fijar punzones, con exportación directa de datos CAD y existencias en almacén, a fin de agilizar el diseño y la producción.
Seguir leyendoComparativa de los tipos de guiado para matricería
En esta página le mostramos las aplicaciones y propiedades de cada uno de los elementos guía para matricería.
Seguir leyendoUna innovadora unidad de doblado para unos resultados fabulosos
La fricción que provoca el rodillo de la unidad de doblado E 5690, que solo encontrará en Meusburger, reduce a un mínimo la necesidad de acciones posteriores gracias a que su giro libre permite una carrera ilimitada.
Seguir leyendoPortamatrices de troquelado y doblado SBP (con placa guía con muelles)
Idóneo para piezas muy precisas y grandes cantidades
Seguir leyendoPortamatrices de troquelado y doblado SBH (con corte de túnel)
Perfecto para prototipos y series pequeñas
Seguir leyendoGuía de alimentación E 5622
Guía de alimentación con anchura ajustable, sin suspensión
Seguir leyendoMuelles y accesorios
Para conseguir una mayor libertad en la configuración de las matrices modulares, se recomienda colocar los muelles por encima de la guía. Esto facilita además el montaje y desmontaje de los módulos.
Seguir leyendoEstandarización en fabricación de moldes y matrices
Hoy en día la estandarización en toda la cadena de valor resulta clave para el éxito de una empresa. En este documento exponemos sus ventajas desde el punto de vista económico planteando distintas opciones de aplicación en el sector de fabricación de moldes y matrices.
Seguir leyendoMecanizado Placas y barras Portamatrices
La clave del éxito: un proceso de recocido intachable
El recocido de estabilización no es tan sencillo como puede parecer; solo con un proceso bien ejecutado se obtiene un resultado impecable. Por este motivo, Meusburger lleva alrededor de treinta años utilizando sus propios hornos.
Seguir leyendoComponentes Mecanizado Portamatrices Suministros para talleres
Consumibles
Limpieza, lubricación o protección, entre otros muchos requisitos. Encontrar el producto adecuado para cada caso puede llevar mucho tiempo. En nuestra gama solo incluimos consumibles cuidadosamente seleccionados que llevan años demostrando su eficacia en las instalaciones de nuestros clientes.
Seguir leyendoMecanizado Placas y barras Portamatrices
Placas P
Estas placas mecanizadas en todas las caras y sometidas a un tratamiento recocido de estabilización se han concebido para cualquier aplicación del campo de la fabricación de moldes, matrices, calibres y utillajes.
Seguir leyendoComponentes Mecanizado Placas y barras
Bloques para erosión
Los bloques para erosión son un excelente punto de partida para fabricar elementos de corte y matrices. Teniendo en cuenta los diferentes requisitos y materiales con los que trabajan nuestros clientes, hemos seleccionado una serie de materiales adecuados para un gran número de aplicaciones.
Seguir leyendoComponentes Placas y barras Portamatrices
Portatroqueles para máquinas de doblado SB
Presentamos los innovadores portatroqueles para máquinas de doblado recién diseñados para las prensas Bihler de 200 kN, 300 kN y 400 kN. Están disponibles con una longitud de hasta 596 mm y en dos variantes: SBH con corte de túnel o SBP con placa guía con muelles.
Seguir leyendoComponentes Mecanizado Placas y barras
Materiales
En esta página se enumeran todos los materiales que ofrecemos para la gama de elementos normalizados, desde acero para trabajos en caliente o acero de cementación hasta acero pulvimetalúrgico o metal duro.
Seguir leyendoPatrón de guiado para matricería
El patrón de guiado de Meusburger se diseña siempre de acuerdo con el mismo principio y ofrece una perfecta continuidad, desde el portamatrices más pequeño al más grande.
Seguir leyendoComponentes Mecanizado Portamatrices
Mayor eficiencia gracias a la estandarización
El uso de elementos normalizados influye en gran medida en el coste de un portamatrices. La estandarización nos depara, ante todo, muchas oportunidades para ahorrar, pero ¿en qué consiste exactamente?
Seguir leyendoPlacas con borde de alineación
Para lograr una alineación rápida y sencilla de las placas de amarre de columnas y de casquillos, disponen de un borde de alineación paralelo al guiado.
Seguir leyendoPunzones mechados
Son muchas las posibilidades para configurar el contorno de los punzones mechados de Meusburger a la medida de sus necesidades. Además, puede elegir distintos materiales, formas de cabeza y recubrimientos
Seguir leyendo