Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Suministramos placas y barras precisas prefabricadas disponibles en nuestro almacén.
Barras N
Barras de uso universal en diferentes dimensiones y materiales.
Barras estándar
Nuestras barras estándar de uso universal se encuentran disponibles en diferentes tamaños y materiales. Son idóneas para regletas-guía, topes, placas de presión, correderas, etc. y se suministran con el ancho y el largo serrado con excedente y con el espesor rectificado.
También nuestras barras de precisión de diferentes tamaños y calidades de acero han demostrado con creces su eficacia para regletas-guía, topes, placas de presión, correderas, etc. Se suministran con el ancho fresado , el largo serrado con excedente y el espesor rectificado.
Redondos de acero para distintas aplicaciones de fabricación de moldes, troqueles, herramentales y máquinas; con diámetro descascarillado y largo serrado con excedente. Acero plata 1.2210 y 1.7131, diámetro h9, largo serrado con excedente.
Ofrecemos barras rectangulares calibradas para distintas aplicaciones de fabricación de moldes, troqueles, herramentales y máquinas; con la cara exterior desnuda y el largo serrado con excedente.