Cree un portamoldes completo fácil y rápidamente con las placas Meusburger
Componga su portamoldes completo en un abrir y cerrar de ojos con nuestras placas perforadas y lisas.
Seguir leyendoVariedad y disponibilidad
Saque provecho de nuestra amplia gama de barras estándar, de precisión y redondas de aplicación universal.
Seguir leyendoGrafito como material para aplicaciones de electroerosión en fabricación de moldes y matrices
El grafito está cobrando una importancia cada vez mayor como material para electrodos de EDM en el sector de la fabricación de moldes, matrices y otros utillajes. Tanto en el fresado en la electroerosión, sus ventajas respecto a otros materiales son evidentes. Entre ellas se cuenta, por ejemplo, una baja dilatación térmica, que da lugar a una excelente estabilidad dimensional.
Seguir leyendoNuestro corazón late al ritmo de su cavidad
Disfrute de las ventajas de nuestros componentes de alta precisión. Hemos adaptado nuestros productos a sus necesidades y estamos siempre a su disposición para aconsejarle.
Seguir leyendoComponentes a medida
Para aquellos casos en los que lo estándar no basta, ofrecemos variantes a medida de muchos de nuestros componentes.
Seguir leyendoPortaherramientas para la fabricación de moldes y matrices
Los requisitos que debe cumplir un portaherramientas para el mecanizado por arranque de viruta en el ámbito de la fabricación de moldes y matrices suelen diferir mucho de los que se aplican a la fabricación general por encargo. Analizamos detenidamente estos criterios básicos y la importancia de los portaherramientas como componentes de las máquinas-herramienta.
Seguir leyendoMicromoldes: la solución normalizada para producir pequeñas piezas de plástico moldeadas
Diseñados para máquinas Babyplast, los portamoldes para microinyección pueden configurarse según los distintos requisitos y pedirse cómodamente, y se suministran listos para instalar.
Seguir leyendoCódigo de colores de Meusburger
¿Trabaja ya con el código de colores de Meusburger? Cada color representa una tolerancia claramente definida. Nos permite trabajar directamente sobre el modelo en 3D y facilita así el diseño CAD en 3D para la fabricación de moldes y matrices.
Seguir leyendoPortamoldes para moldeo por inyección
Disfrute de las ventajas de los portamoldes de Meusburger como base idónea para sus moldes de inyección.
Seguir leyendoMarcadores y fechadores para una perfecta identificación de las piezas
Los marcadores sirven para grabar información de todo tipo en las piezas de plástico moldeadas, de manera que puedan identificarse de forma correcta.
Seguir leyendoRegulador de cámara caliente profiTEMP IM
El nuevo regulador es una unidad compacta, práctica y potente que combina numerosas prestaciones con un manejo sencillo.
Seguir leyendoPortaherramientas: una panorámica de los más importantes
Al buscar portaherramientas para fresado nos encontramos ante un abanico tan amplio de opciones que a menudo no resulta fácil formarse una idea general. Para ofrecerle una visión de conjunto y facilitarle la elección de la más adecuada, le resumimos aquí las principales normas aplicables a los portaherramientas para el mecanizado por arranque de viruta.
Seguir leyendoProtección contra la corrosión para moldes y matrices
Una protección contra la corrosión infranqueable es fundamental a la hora de transportar y almacenar sus moldes y matrices. Pero, ¿por qué se caracteriza exactamente una buena protección anticorrosión? Aquí se lo explicamos y le mostramos cómo mejorarla.
Seguir leyendoComponentes Suministros para talleres
Cómo evitar fugas en mangueras de regulación de la temperatura
Las mangueras dañadas son más que una simple molestia; sus consecuencias pueden entorpecer la producción y comprometer la seguridad. Aquí encontrará toda la información que necesita: le explicamos cómo manejarlas para asegurar un uso fiable y duradero y le hacemos algunas recomendaciones.
Seguir leyendo¿Cuándo optar por un molde de cámara caliente estándar?
A la hora de configurar un molde de cámara caliente, hay que tener en cuenta algunos aspectos. Queremos ayudarle a determinar si un modelo estándar cubriría sus necesidades y, por consiguiente, si podría beneficiarse de un plazo de entrega breve.
Seguir leyendoReducción de costes a largo plazo mediante sistemas de cámara caliente
A menudo se plantea la misma duda: ¿cámara caliente o colada fría? Le ayudamos a tomar la decisión y le explicamos por qué creemos que a la larga se acabarán imponiendo los sistemas de cámara caliente.
Seguir leyendoFresado sin adhesión de electrodos de cobre y materiales de aluminio
Los metales no férreos, en especial, las aleaciones de aluminio y el cobre, son habituales en la fabricación de moldes y matrices. Debido a las características de estos materiales, sus virutas pueden quedarse pegadas o adheridas a muchas fresas y atascarlas. Le mostramos los aspectos que debe tener en cuenta y las herramientas de corte más adecuadas para su mecanizado.
Seguir leyendo
Paso a paso hasta su regulador de cámara caliente
Seguro que conoce nuestro profiTEMP+; sus funciones inteligentes y el diseño compacto facilitan el proceso de moldeo por inyección. ¿Pero cómo debe estar equipada la unidad para satisfacer todos sus requisitos? Con objeto de evitarle un largo proceso de consulta, le presentamos una de nuestras últimas creaciones: el configurador de profiTEMP+. Echemos un vistazo juntos a las ventajas que ofrece la configuración automatizada.
Seguir leyendoConsejos para identificar los elementos de elevación de cara a su inspección periódica
Para levantar y trasladar cargas pesadas con seguridad hacen falta equipos de elevación plenamente funcionales. El desgaste de algunos accesorios puede tener graves consecuencias, de modo que es de particular importancia revisarlos con regularidad.
Seguir leyendoUnidad de diagnóstico de cámaras calientes profiTEMP TM
La nueva unidad de diagnóstico está diseñada especialmente para la función MoldCheck, el calentamiento previo y el calentamiento de la cámara caliente.
Seguir leyendoElementos guía para la fabricación de moldes: La clave para asegurar la precisión de los moldes de inyección
La durabilidad, la precisión y la disponibilidad permanente son factores importantes a la hora de elegir elementos guía. Descubra la amplia selección que le ofrece Meusburger: todos ellos de primera calidad y ya disponibles en almacén.
Seguir leyendoCilindro de montaje con brida para espacios de montaje mínimos
Para los espacios de montaje más pequeños Meusburger le ofrece en exclusiva un compacto cilindro de montaje con brida que se fija sin complicaciones mediante los cuatro tornillos incluidos. El alojamiento de dos niveles protege además las juntas durante el montaje.
Seguir leyendoMás organizado gracias a un marcado sencillo de materiales
A menudo, tras el serrado, el material sobrante o las piezas cortadas se devuelven sin marcar al almacén, y esto suele crear confusión. ¿A usted también le ha sucedido? A continuación le explicamos las distintas opciones para resolver este problema.
Seguir leyendoMecanizado Placas y barras Suministros para talleres
Sujeción de piezas con cuerpos de amarre H 1080
Son varias las opciones disponibles para fijar piezas de trabajo. Nuestros cuerpos de amarre con elemento centrador H 1080 son una buena solución tanto para insertos NF como para piezas pequeñas o medianas.
Seguir leyendoLa forma más sencilla de lograr un magnífico aislamiento térmico en el molde
Con la incorporación de placas aislantes puede lograr una mayor eficiencia en la producción y ahorrar energía.
Seguir leyendoSistemas de correderas para la fabricación de moldes
Descubra nuestras unidades de corredera y topes listos para instalar con distintas funciones para todo tipo de contrasalidas. Encontrará el producto adecuado para cada caso concreto.
Seguir leyendoHerramientas para el acabado superficial
Hay muchas maneras de conseguir que la superficie mecanizada tenga un acabado perfecto. Cada aplicación requiere herramientas específicas, tanto si se trata de eliminar capas duras generadas por electroerosión como si necesita un pulido espejo. Para que le resulte más fácil elegirlas, hemos resumido aquí algunos consejos y trucos para lograr el acabado que busca.
Seguir leyendoMoldes de correderas: la solución ideal para componentes complejos
Los moldes de correderas son a menudo la mejor y la única forma de producir componentes complejos. Se utilizan para piezas moldeadas por inyección o fundidas a presión con contrasalidas a lo largo de todo el contorno.
Seguir leyendoMolde intercambiable – Cambio rápido y fácil de los insertos de molde
Gracias al sistema especial de cambio con cuñas de posicionamiento, los insertos se reemplazan en un momento, sin detrimento de la precisión ni de la repetibilidad.
Seguir leyendoMecanizado fiable de roscas
Cuando los machos de roscar se rompen, los costes se disparan. Nuestras herramientas para roscar cumplen todas las expectativas gracias a sus geometrías adaptadas.
Seguir leyendoUna mordaza centradora polivalente
La mordaza centradora HER 1144 destaca por su gran versatilidad. Ya sea para la electroerosión por penetración o para sujetar tanto electrodos en bruto como herramientas que requieran un mecanizado ligero, es un elemento imprescindible en cualquier taller.
Seguir leyendoProveedor integral de suministros para talleres: manipulación de moldes, matrices y otros utillajes
En nuestra completa gama de suministros para talleres encontrará productos que le facilitan desde el traslado hasta el mantenimiento y el cuidado de moldes, matrices y otros utillajes. Por ello somos el proveedor integral de referencia tanto para fabricantes de matrices como de moldes de inyección.
Seguir leyendoComponentes Suministros para talleres
Suministros para talleres adaptados a la fabricación de moldes
Para serle de utilidad en todo momento y de la mejor manera posible, contamos con los suministros para talleres adecuados para todo tipo de aplicaciones de fabricación de moldes. No espere más. ¡Eche ahora un vistazo a nuestra extensa gama!
Seguir leyendoProveedor integral de suministros para talleres: consumibles
Tanto los moldes de inyección y como las matrices precisan varios productos químicos diferentes. Nuestra gama reúne las mejores soluciones para ambos para que pierda tiempo probando distintos productos y proveedores.
Seguir leyendoTapón roscado con cono sellante
¿Su tapón roscado tiene fugas? Con nuestra exclusiva variante con cono sellante son cosa del pasado. Sella de inmediato los taladros sin necesidad de usar cinta de teflón, por lo que abrevia el tiempo de montaje en un 80 % respecto a los productos convencionales.
Seguir leyendoCorredera completa TT E 3310
Es la corredera lista para instalar más pequeña del mercado.
Seguir leyendoProveedor integral de suministros para talleres: acabado superficial
Nuestra gama destaca por su variedad también en productos para el acabado superficial, que permiten llevar a cabo procesos de mecanizado, como el pulido espejo o la eliminación de capas duras generadas por electroerosión.
Seguir leyendoPortamoldes Sistemas de cámara caliente
Clientes de referencia FH
Pese a su reciente lanzamiento al mercado, nuestro molde de cámara caliente ya ha demostrado su calidad y fiabilidad en varios proyectos. Nuestros clientes están contentos con su funcionamiento y se han prestado encantados a que los tomemos como referencia. A continuación encontrará una muestra en la que enumeramos algunos de los clientes a los hemos provisto de un molde de cámara caliente y explicamos brevemente los proyectos en los que se ha aplicado.
Seguir leyendoCorredera compacta estrecha E 3330
Si necesita un modelo muy estrecho, esta es la corredera que busca.
Seguir leyendoMódulos de corredera E 3011 y E 3012
Para cada uno los módulos de corredera listos para instalar disponemos de dos variantes distintas de correderas y placas de deslizamiento.
Seguir leyendoUnidad de corredera pequeña E 3300
Es la única en el mercado en este diseño y cuenta, sin embargo, con una guía inclinada y una cuña de cierre clásica.
Seguir leyendoComponentes Suministros para talleres
Mangueras y empalmes
En Meusburger seleccionamos para usted la manguera adecuada para cada aplicación. Conectores, distribuidores, accesorios y las herramientas adecuadas para instalarlos completan nuestra gama para el montaje de mangueras y empalmes.
Seguir leyendoSistema de enchufes
Un buen acoplamiento es la base para un funcionamiento limpio y seguro, sin paradas de producción y con un mantenimiento mínimo. Por eso le ofrecemos los sistemas de enchufes convencional y USA, ambos fabricados en Alemania, así como los sistemas originales Stäubli RPL y RMI-Multi. Completamos nuestra gama con mangueras de calidad.
Seguir leyendoElementos deflectores y accesorios
Descubra las innovadoras soluciones de Meusburger para regular de manera eficaz la temperatura de los núcleos y los insertos de los moldes. Además, contamos con una amplia gama de elementos deflectores, accesorios y tapones con y sin rosca en nuestro catálogo. Los diferentes modelos y materiales garantizan una estanqueidad fiable en diversas aplicaciones y temperaturas.
Seguir leyendoCorredera completa E 3130
El sistema combinado de correderas, guías y cuñas de cierre puede personalizarse incorporando guías inclinadas y topes de corredera.
Seguir leyendoProveedor integral de suministros para talleres
Como proveedores integrales para la fabricación de moldes y matrices, nuestra gama abarca un amplio espectro que abarca también productos para distintos procesos de mecanizado, como el corte o la erosión.
Seguir leyendoComparativa de guías planas
Las guías planas se montan en la cara externa del molde y combinan en un solo componente dos funciones: guiado y centrado final. Las placas de deslizamiento se suministran por defecto con recubrimiento de DLC.
Seguir leyendoReducción de costes mediante herramientas de alto rendimiento
Los escariadores de alto rendimiento de Meusburger garantizan parámetros de corte más altos y un considerable ahorro de tiempo respecto a los lentos procesos habituales. Nuestra gama está adaptada a los materiales de calidad que se utilizan en la fabricación de moldes y matrices.
Seguir leyendoEstandarización en fabricación de moldes y matrices
Hoy en día la estandarización en toda la cadena de valor resulta clave para el éxito de una empresa. En este documento exponemos sus ventajas desde el punto de vista económico planteando distintas opciones de aplicación en el sector de fabricación de moldes y matrices.
Seguir leyendoCorredera compacta E 3360
La opción idónea si tiene que montar todos los componentes desde el plano de cierre y necesita que ocupe poco espacio.
Seguir leyendo