Guías y centradores para fundición a presión
En nuestro amplio catálogo encontrará guías planas, guías estándar y guías para moldes grandes. Los centradores rectos y los anillos de centraje están adaptados a la fundición a presión.
Seguir leyendoPlacas y barras Suministros para talleres
Placas, barras y bloques para erosión para sus moldes de fundición
Descubra nuestra amplia gama de placas, barras y bloques para erosión en acero de calidad estabilizado para eliminar tensiones. Aquí encontrará materiales especiales aptos para aplicaciones relacionadas con la fundición a presión.
Seguir leyendoCódigo de colores de Meusburger
¿Trabaja ya con el código de colores de Meusburger? Cada color representa una tolerancia claramente definida. Nos permite trabajar directamente sobre el modelo en 3D y facilita así el diseño CAD en 3D para la fabricación de moldes y matrices.
Seguir leyendoExpulsores y noyos para fundición a presión
Gracias a la variedad de materiales disponibles y a los tratamientos térmicos a los que se someten, nuestros expulsores y noyos para mecanizar son aptos para moldes de fundición a presión.
Seguir leyendoComponentes a medida
Para aquellos casos en los que lo estándar no basta, ofrecemos variantes a medida de muchos de nuestros componentes.
Seguir leyendoEspecialista en aportar más calor al molde
¿Necesita una solución rápida para aportar calor al molde de forma precisa? ¡Ningún problema con nuestra resistencia de cartucho E 6800! Su potencia calorífica perfectamente ajustada y su diámetro rectificado con precisión ofrecen las mejores condiciones para asegurar una larga vida útil del molde.
Seguir leyendoPortamatrices para la fundición a presión de metales
Este proceso de fabricación a menudo requiere que se eliminen los restos de desbordamientos y las rebabas y se retoquen las piezas. También aquí podemos serle de gran ayuda con nuestras soluciones estandarizadas para matricería.
Seguir leyendoPlacas aislantes
Cree las mejores condiciones para un perfecto aislamiento térmico de sus moldes de fundición a presión. Junto con una amplia selección de variantes de placas aislantes normalizadas, le ofrecemos placas mecanizadas conforme a sus planos.
Seguir leyendoSistema hidráulico
Con una temperatura de uso de hasta 180 °C, nuestros versátiles cilindros hidráulicos y la completa selección de accesorios pueden aplicarse a fundición a presión de metales.
Seguir leyendoMarcadores e interruptores de fin de carrera
Disponemos de marcadores y fechadores para que marque cada pieza como quiera, así como de interruptores de fin de carrera para altas temperaturas adecuados para la fundición de metales a presión.
Seguir leyendoRegulación de la temperatura
Además de innovadoras soluciones para regular la temperatura, ofrecemos componentes en acero y acero inoxidable concebidos para los requisitos más rigurosos de fundición a presión.
Seguir leyendoPortamoldes
En Meusburger encontrará portamoldes de gran precisión en acero recocido. Gracias a la selección de aceros para trabajos en caliente que trabajamos, nuestros portamoldes pueden usarse para la fundición a presión de metales.
Seguir leyendoMecanizado Placas y barras Portamoldes
La clave del éxito: un proceso de recocido intachable
El recocido de estabilización no es tan sencillo como puede parecer; solo con un proceso bien ejecutado se obtiene un resultado impecable. Por este motivo, Meusburger lleva alrededor de treinta años utilizando sus propios hornos.
Seguir leyendoMecanizado Placas y barras Portamoldes
Materiales para la fabricación de moldes
En esta página se enumeran todos los materiales que ofrecemos para la gama de elementos normalizados, desde acero para trabajos en caliente o acero de cementación hasta acero pulvimetalúrgico o metal duro.
Seguir leyendoComponentes de fundición a presión de metales para el sector de fabricación de moldes y matrices
En nuestra cuidada gama encontrará muchos componentes que satisfacen los estrictos requisitos de sus moldes de fundición de metales.
Seguir leyendoMáxima calidad y precisión
Los elementos normalizados de alta gama de Meusburger constituyen una sólida base para la fabricación de moldes. Desde el principio con la materia prima hasta el final con la inspección definitiva de los productos acabados; así, paso a paso, es como logramos la calidad que nos caracteriza.
Seguir leyendo