Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
La finalidad de esta sección, creada en especial para fabricantes de moldes de inyección, consiste en guiarle entre la enorme variedad de productos disponibles.
Saque partido a nuestra gama de artículos para el moldeo por inyección
Para lograr una producción fluida y segura hay dos aspectos importantes: la calidad de los moldes y una entrega rápida de piezas de recambio, si son necesarias.
Meusburger ofrece un completo catálogo de más de 96 000 artículos de una calidad y eficacia formidables. Es más, todos ellos están en almacén listos para su envío, con lo que ahorra tiempo y dinero a la hora de comprarlos y ponerlos en marcha.
Nuestros expertos en diseño de moldes han estado trabajando en una plantilla para el pliego de especificaciones. Así se asegura de no se le pase nada por alto a la hora de crear el pliego de especificaciones de su empresa y de elegir rápidamente los componentes adecuados. Descárguese la plantilla y compruébelo por sí mismo.
Reducción de costes a largo plazo mediante sistemas de cámara caliente
A menudo se plantea la misma duda: ¿cámara caliente o colada fría? Le ayudamos a tomar la decisión y le explicamos por qué creemos que a la larga se acabarán imponiendo los sistemas de cámara caliente.
The solution support guide is clearly organised with more than 70 injection moulding errors as well as their cause and remedy, and serves as the ultimate reference for eliminating current problems or when creating new designs.
Are you interested? Then don't hesitate to order a free copy from your personal contact in field sales.
Desde envases y tapones hasta piezas para la industria automovilística o la tecnología médica: profiTEMP+ es una solución para regular cámaras calientes que puede aplicarse en distintos sectores.
En función de los requisitos de la pieza que desea moldear por inyección, le ofrecemos el expulsor adecuado en un amplio abanico de geometrías, materiales y revestimientos.
A fin de asegurar la fiabilidad del proceso, en nuestra tienda web tiene una amplia gama de componentes para sensores entre los que elegir, así como los enchufes y cables correspondientes.
Nuestra gama consta de una selección de artículos cuidada y limitada, de manera que le sea más sencillo dar con el consumible más indicado para cada situación.
Las mejores condiciones para evitar paradas de producción se consiguen con elementos de regulación fiables y seguros. Una regulación correcta de la temperatura de los moldes es esencial para garantizar la calidad de los componentes. Confíe en nuestros exigentes criterios de calidad y prevenga así paradas de producción causadas por fugas de los elementos de regulación de la temperatura.
Tenemos en almacén una amplia selección de expulsores y noyos, de varios tipos, variantes y materiales, que puede pedir de la forma más sencilla y que están listos para su envío inmediato. Utilice el configurador para solicitar que se corten a la medida de sus necesidades.
Nuestro vasto catálogo engloba marcadores de diámetros de 2,6 a 16 mm, con o sin altura fija o función de enclavamiento.
Utilice nuestros marcadores con función de enclavamiento, especialmente a presiones de inyección elevadas, para evitar que los insertos de flecha se giren solos.
Gracias a la variedad de conectores industriales con su correspondiente diversidad de cables, el número de posibles combinaciones es muy elevado. También contamos con un vasto abanico de interruptores de proximidad y de fin de carrera, así como sensores magnéticos, de temperatura y de presión. Los conectores pueden usarse por separado o para líneas de control o de carga como, por ejemplo, en los sistemas de regulación de cámaras calientes. Con nuestros accesorios su molde estará equipado para garantizar una producción fiable.
Comparativa de los tipos de guías para la fabricación de moldes
«¿Qué casquillo encaja con qué columna guía?». Algunas preguntas tienen fácil respuesta desde el primer momento. Disponemos de una extensa línea de elementos de guía de alta precisión para la fabricación de moldes, en distintas variantes, como los modelos autolubricados. Haga clic en el enlace para ver un compendio de los diferentes tipos de guías en catálogo: desde guías sencillas de acero hasta casquillos de metal sinterizado.
Numerosos accesorios —de elementos de elevación a contadores de ciclos— ayudan a equipar profesionalmente los moldes y a garantizar un funcionamiento y un transporte seguros.
El regulador de cámara caliente profiTEMP+ no solo convence por su innovadora tecnología, sino también por su diseño compacto. Además de nuevas funciones inteligentes como Smart Power Limitation (SPL) y MoldCheck, el nuevo regulador de cámara caliente incorpora también mejoras en prestaciones ya probadas. La disposición clara en la pantalla multitáctil de 7" asegura un manejo sencillo e intuitivo.
Con nuestra línea de consumibles de primera categoría, diseñada especialmente para la fabricación de moldes y matrices, nada obstaculiza el perfecto mantenimiento y funcionamiento de sus moldes de inyección.
En nuestras tiendas encontrará la gama completa y más información sobre suministros para talleres.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo