Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Sellador de roscas, resistencia media y viscosidad media

VBA 5M42

Descripción del producto

Adhesivo monocomponente anaeróbico de resistencia media para sellar roscas de metal de paso fino, como las que se emplean en tuberías hidráulicas, sistemas neumáticos o de circuitos de refrigeración. El adhesivo/sellador es resistente a agentes químicos y no contiene disolventes. Cura dentro de los filetes de la rosca y sella de forma permanente los componentes en los que se aplica.

Ventajas

  • Para roscas hasta M36 y grietas de hasta 0,18 mm de anchura
  • Permite el desmontaje con herramientas manuales
  • Alta resistencia a agentes químicos
  • Resistente a vibraciones y choques
  • Es inofensivo y no requiere marcaje alguno

Aquí tiene la ficha de datos de seguridad e información sobre adhesivos anaeróbicos.

Selección de productos

Información del producto

Recomendaciones de productos

Selección de productos

Envase
Contenido
Unid./unid. embalaje pce.
N.° Precio/unidad Cantidad
Botella 50ml 1 VBA 5M42/  1/  50 37.30 €
Botella 50ml 6 VBA 5M42/  6/  50 186.00 €
Botella 50ml 12 VBA 5M42/12/  50 373.00 €

Información del producto

Características

VBA 5M42 Valor Método de ensayo
Color marrón DIN ISO 2049
Temperatura máxima 150 °C      
Base Éster dimetilacrílico      
Densidad 1.1 g/cm³ DIN EN 524
Anchura máxima de la grieta: 0.18 mm      
Resistencia final después de 12 h a temperatura ambiente, en acero
Par residual de desmontaje 6 Nm DIN EN 15865
Resistencia funcional después de 4-8 h a temperatura ambiente, en acero
Tamaño máximo de la rosca: M36      
Firmeza inicial después de 5-15 min a temperatura ambiente, en acero
Resistencia resistencia media     
Par de rotura de desmontaje 10 Nm DIN EN 15865 (sin pretensado)
Resistencia a la compresión/cortadura: 11 N/mm² DIN EN 15337
Viscosidad 700 mPas/thix Brookfield (25 °C)

Descargas

Descargue aquí la ficha de datos del producto en formato PDF.

Abrir PDF

Aquí puede descargar la hoja informativa del producto en formato PDF.

Abrir PDF

Descargue aquí la ficha de datos de seguridad del producto como PDF.
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual