Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
Somos su aliado para todas las fases de su proyecto.
Usted tiene una idea; nosotros, la solución
Nuestros sistemas de cámara caliente llevan más de sesenta años cumpliendo los criterios más exigentes en cuanto a propiedades físicas, materiales, integración de funciones, calidad de la superficie y complejidad de las formas. En Meusburger encontrará la solución adecuada.
Le asistimos en todo el proceso: en la fase de ingeniería y diseño, en la puesta en marcha y en el mantenimiento. Y en todas ellas le respondemos en un plazo de veinticuatro horas. Si lo desea, nuestros expertos evaluarán el potencial de optimización de sus procesos de moldeo por inyección, así como el de sus materiales y del diseño de los moldes.
Sea para grandes cantidades de tapones y cierres como para envases de todo tipo, ofrecemos a la industria del embalaje y el envasado soluciones de cámaras calientes para diseñar con eficacia los procesos de producción y lograr la máxima rentabilidad de la planta de producción. Le ayudamos a producir piezas de plástico funcionales y duraderas con un diseño atractivo.
Estabilidad dimensional, precisión, reproducibilidad, idoneidad para el uso en salas blancas; para las aplicaciones más exigentes del sector médico también le ofrecemos soluciones de cámara caliente que aseguran la fiabilidad del proceso y logran piezas de plástico perfectas.
Artículo: catéter
Material: PA12
Peso por pieza: 4 g
Espesor de la pared: 5 mm
Sistema de cámara caliente: smartFILL NZ
N.º de cavidades: 2
Artículo: émbolo de jeringa
Material: PP
Peso por pieza: ≈ 1 g
Espesor de la pared: ≈ 1 mm
Sistema de cámara caliente: smartFILL NZ
N.º de cavidades: 24
Artículo: boquilla para inhalador
Material: PP
Peso por pieza: ≈ 2 g
Espesor de la pared: ≈ 1 mm
Sistema de cámara caliente: smartFILL NZ
N.º de cavidades: 8
Artículo: tapa para dializador
Material: PC
Peso por pieza: 3,2 g
Espesor de la pared: ≈ 1 mm
Sistema de cámara caliente: smartFILL RT
N.º de cavidades: 16
Artículo: palomilla
Material: PP
Peso por pieza: ≈ 1 g
Espesor de la pared: ≈ 1 mm
Sistema de cámara caliente: smartFILL NZ
N.º de cavidades: 24
Requisitos
Precisión y exactitud dimensional
Biocompatibilidad
Capacidad de esterilización
Estabilidad a largo plazo
Puntos de inyección perfectos desde el punto de vista estético
Los palés o las cajas de transporte deben resistir a condiciones muy duras: estrés mecánico extremo, grandes variaciones de temperatura o una radiación UV elevada. Ya se trate de pesos de inyección elevados, moldes sándwich o moldes familiares complejos, estaremos encantados de poner a su disposición los conocimientos que hemos adquirido en tecnología de cámaras calientes.
Los componentes para sistemas técnicos se instalan en productos de vanguardia y requieren de un alto grado de precisión. Constan de plásticos técnicos y plásticos de alto rendimiento con y sin materiales de refuerzo para garantizar una elevada capacidad de carga mecánica y una buena reproducibilidad de los productos. En este ámbito contamos con una tecnología precisa de obturación por aguja que asegura una calidad excepcional de las piezas de plástico.
Somos un aliado competente en sistemas de cámara caliente para los diversos requisitos de la industria automovilística como estructuras ligeras, piezas interiores de aspecto sofisticado y piezas especiales con varios componentes para sistemas acústicos de vehículos. Sean cuales sean sus requisitos, nuestra amplia experiencia en el sector nos permite desarrollar la solución de cámara caliente perfecta para su proyecto.
Artículo: varilla de nivel de aceite
Material: PA6.6
Peso por pieza: ≈ 6 g + 2 g
Espesor de la pared: ≈ 2–6 mm
Sistema de cámara caliente: smartFILL RT
N.º de cavidades: 4 + 4
Particularidades: sobremoldeado metálico
Artículo: cubierta del motor
Material: PA6.6 GF35
Peso por pieza: 650 g
Espesor de la pared: ≈ 3,5 mm
Sistema de cámara caliente: smartFILL NZ
N.º de cavidades: 4
Artículo: carcasa
Material: PP+LGF
Peso por pieza: 318 g
Espesor de la pared: 2 mm
Sistema de cámara caliente: smartFILL NZ
N.º de cavidades: 1 + 1
Artículo: frontal
Material: PP + LGF
Peso por pieza: 4500 g
Espesor de la pared: 3 mm
Sistema de cámara caliente: smartFILL NZ
N.º de cavidades: 1
Artículo: frontal de pantalla
Material: PC/ABS + PC
Peso por pieza: ≈ 5 + 3 g
Espesor de la pared: ≈ 1,5 mm
Sistema de cámara caliente: smartFILL NZ
N.º de cavidades: 4 + 4
Particularidades: tecnología multicomponente
Requisitos
Superficies que integren un mayor abanico de funciones
Los clientes de los fabricantes de bienes de consumo destacan por su exigencia: demandan cambios rápidos de diseño y grandes cantidades. Con nuestros sistemas de cámaras calientes sentamos las bases de una producción óptima. El resultado son piezas de acabado perfecto con una excelente relación calidad-precio.
Artículo: soporte para cuchillos
Material: PP
Peso por pieza: 170 g
Espesor de la pared: ≈ 1,5 mm
Sistema de cámara caliente: smartFILL NZ
N.º de cavidades: 1 + 1
Particularidades: molde sándwich
Artículo: junta a presión
Peso por pieza: ≈ 3 g
Espesor de la pared: ≈ 1,5 mm
Sistema de cámara caliente: smartFILL RT
N.º de cavidades: 16
Artículo: dosificador de jabón
Material: PP
Peso por pieza: ≈ 3 g
Espesor de la pared: ≈ 1,5 mm
Sistema de cámara caliente: smartFILL NZ
N.º de cavidades: 16
Artículo: chupete y caja para chupete
Material: PP
Peso por pieza: ≈ 2 g / ≈ 1 g
Espesor de la pared: ≈ 2 mm / ≈ 1 mm
Sistema de cámara caliente: smartFILL NZ / RT
N.º de cavidades: 16
Particularidades: tecnología multicomponente
Requisitos
Alta calidad de la superficie
Productos con un diseño atractivo
Materiales duraderos
Moldes familiares, moldes multicavidad y moldes sándwich
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo