Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Panoramica dei tipi di guida per la costruzione stampi per tranciatura

Qui trovate i campi di applicazione e le proprietà dei vari elementi di guida per la costruzione stampi per tranciatura.

Guida compatta

Guida modulare

Guide standard

Sistema di guida per stampi grandi

Campo di applicazione delle boccole

Guiding for stamping and forming die sets

Panoramica dei tipi di guida

Guida a sfere - precisa e facile da utilizzare

Campi di applicazione
  • Per velocità molto elevate
  • Per la massima precisione
  • Per requisiti elevati in caso di disallineamento radiale
  • Per spessori di lamiere sottili
Proprietà
  • Usura minima grazie allo spostamento assiale delle sfere
  • La speciale geometria di ingresso garantisce un’entrata delicata della sfera
  • Guida priva di gioco, grazie al precarico ottimale
  • Facile da utilizzare, grazie all’azione motoria delle sfere
  • Permette una semplice chiusura dello stampo

- A causa del punto di contatto, potrebbe essere troppo sovraccarica in caso di forze tangenziali elevate 
- Il numero delle corse è limitato

Guida di scorrimento, rivestimento in bronzo, per forze tangenziali elevate

Campi di applicazione
  • Per velocità limitate (30m/min)
  • In caso di fessure di taglio maggiori di 0,03 mm, a causa del gioco di lubrificazione medio di 0,01 mm (G4)
  • A causa delle forze tangenziali elevate è adatto a spessori di lamiera spessi
Proprietà
  • La scanalatura di lubrificazione chiusa garantisce una lubrificazione ottimale – anche per velocità ridotte
  • Numero di corse illimitato – possibilità di uscita della colonna

- Possibile angolatura dello stampo quando è in movimento

Guida a rulli - precisa e rigida

Campi di applicazione
  • In caso di velocità elevate
  • Per la massima precisione
  • Per una maggiore rigidezza rispetto alle guide a sfere
  • Adatta per tagli di precisione a causa delle forze tangenziali elevate
Proprietà
  • Usura minima grazie allo spostamento assiale dei rulli
  • La speciale geometria di ingresso garantisce un’entrata delicata della sfera
  • Guida priva di gioco, grazie al precarico ottimale
  • Elevata rigidità grazie al contatto di linea dei rulli
  • Molto più resistente rispetto alla guida a sfere

- Il numero delle corse è limitato
- Più costoso della guida a sfere
- Può essere utilizzato solo con movimenti assiali

Guida di scorrimento autolubrificante: un’ottima alternativa

Campi di applicazione
  • Funzione autolubrificante grazie al deposito di olio e al lubrificante solido MoS2 presenti nello strato sinterizzato
  • sino a 250 °C
Proprietà
  • Grazie all’attrito, l’olio raggiunge la superficie di scorrimento, mentre la struttura capillare fa sì che l’olio si ritiri nuovamente nello strato sinterizzato (a stampo fermo).
  • La zona ottimale di aderenza tra lo strato sinterizzato e la parte esterna della boccola in acciaio garantisce un legame molecolare inseparabile.
  • Elevata resistenza contro l’usura ed ottime proprietà di funzionamento in caso di emergenza, senza ulteriore lubrificazione

Guida di scorrimento in acciaio

Campi di applicazione
  • Per forze tangenziali elevate
  • Per velocità ridotte
Proprietà
  • La scanalatura di lubrificazione chiusa garantisce una lubrificazione ottimale – anche per velocità ridotte
  • Diametro di guida levigato per coefficienti di attrito Ra 0,3

- Possibile angolatura dello stampo quando è in movimento

Guida di scorrimento in bronzo massiccio

Campi di applicazione
  • Per spessori di lamiera elevati, grazie alla tolleranza di guida G6
  • Per velocità moderate
  • Per forze tangenziali medie
Proprietà
  • Ottima lubrificazione grazie agli anelli in grafite
  • Una lubrificazione iniziale con VGM 160 permette di ridurre l’usura
  • Numero di corse illimitato – possibilità di uscita della colonna

- Abrasione continua del lubrificante solido

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione