Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Comparaison des types de guidage dans la construction d’outils de découpe

Ici vous trouverez les domaines d’application ainsi que les caractéristiques de chaque élément de guidage dans la construction d’outils de découpe.

Guidage compact

Système de guidage pour modules

Guidage standard

Guidage pour gros outillages

Domaine d’application des douilles

Guiding for stamping and forming die sets

Comparaison des types de guidage

Guidage à billes – précis et fonctionnement facile

Domaines d’application
  • Pour des vitesses les plus élevées
  • Pour le maximum de précision
  • Pour des exigences hautes par rapport au décalage radial
  • Pour des épaisseurs de tôle fines
Caractéristiques
  • Usure minimale grâce au décalage axial des billes
  • Géométrie spéciale du chanfrein d’entrée garantissant une insertion douce des billes
  • Guidage exempt de jeu grâce à la précontrainte optimale
  • Fonctionnement facile par roulement des billes
  • Permet une fermeture facile des outils

- Peut être surchargé en raison du contact ponctuel en cas de forces latérales élevées 
- Course est limitée

Guidage par glissement, revêtement bronze – pour forces latérales élevées

Domaines d’application
  • Pour des vitesses limitées (30 m/min)
  • Pour des jeux de coupe supérieurs à 0,03 mm en raison de l’ajustage de glissement moyen de 0,01 mm (G4)
  • Apte pour des épaisseurs de tôle plus importantes en raison des forces latérales élevées
Caractéristiques
  • Rainure de graissage fermée garantissant une lubrification optimale – aussi pour des courses courtes
  • Course illimitée – sorties des colonnes sont possibles

- Risque de coincement des outils lors de la fermeture

Guidage à rouleaux - précis et rigide

Domaines d’application
  • Pour des vitesses élevées
  • Pour le maximum de précision
  • Pour une rigidité supérieure par rapport au guidage à billes
  • Apte pour le découpage fin grâce aux forces latérales élevées
Caractéristiques
  • Usure minimale grâce au désalignement axial des rouleaux
  • Géométrie spéciale du chanfrein d’entrée garantissant une insertion douce des rouleaux
  • Guidage exempt de jeu grâce à la précontrainte optimale
  • Grande rigidité par le contact des lignes des rouleaux
  • Capacité de charge plus grande par rapport au guidage à billes

- Course est limitée
- Plus coûteux que les guidages à billes
- Seulement utilisable pour les mouvements axiaux

Guidage par glissement autolubrifiant – une alternative forte

Domaines d’application
  • Pour des applications autolubrifiantes par le dépôt d’huile et de lubrifiant solide MoS2 dans la couche frittée
  • jusqu’à 250 °C
Caractéristiques
  • La friction libère l’huile sur la surface de frottement, l’action capillaire fait retirer l’huile (à l’arrêt de l’outil) dans la couche frittée
  • Zone de diffusion optimale entre la couche frittée et l’enveloppe en acier garantissant une liaison moléculaire inséparable
  • Résistance élevée à l’usure et très bonnes propriétés de fonctionnement en mode dégradé sans lubrification complémentaire

Guidage par glissement en acier

Domaines d’application
  • Pour forces latérales élevées
  • Pour un petit nombre de courses
Caractéristiques
  • Rainure de graissage fermée garantissant une lubrification optimale – aussi pour des courses courtes
  • Diamètre de guidage rodé pour des coefficients de frottement Ra 0,3 bas

- Avec risque de coincement des outils lors de la fermeture

Guidage par glissement en bronze

Domaines d’application
  • Pour des épaisseurs de tôle plus importantes grâce à la tolérance de guidage G6
  • Pour des nombres de courses modérés
  • Pour forces latérales moyennes
Caractéristiques
  • Lubrification optimale grâce à des bagues en graphite
  • La lubrification initiale avec VGM 160 réduit l’usure
  • Course illimitée - sorties des colonnes possibles

- Abrasion continue du lubrifiant solide

Ces thèmes et ces produits pourraient également vous intéresser

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle