![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_VAR_SB-B_INT.png)
Panoramica piastre
Piastra di tenuta boccole superiore SBP 82
Materiale: Acciaio per utensili 1.2312
Barre di precisione NP
Materiale: Acciaio per tempra a cuore 1.2379
Piastra di tenuta colonne SBP 40
Materiale: Acciaio per utensili 1.2312
Piastra di tenuta boccole inferiore SBP 80
Materiale: Acciaio per utensili 1.2312
F | B | L | ![]() | Lunghezza mass. del nastro | Distanza tra il bordo esterno e il materiale | Altezza piano lavoro | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 kN | 203.5 | 246 446 | 90 | 60 | 110 | 60 | 20/25 |
300 kN | 203.5 | 246 496 | 100 | 70 | 155 | 79 | 20/25 |
400 kN | 232 | 396 596 | 110 | 80 | 135 | 79 | 20/25 |