Plattenübersicht
SBP 82 – Buchsenaufnahmeplatte oben
Material: 1.2312 Werkzeugstahl
NP – Präzisionsstäbe
Material: 1.2379 Durchhärterstahl
SBP 40 – Säulenaufnahmeplatte
Material: 1.2312 Werkzeugstahl
SBP 80 – Buchsenaufnahmeplatte unten
Material: 1.2312 Werkzeugstahl
F | B | L | Max. Streifenbreite | Material- hinterkante | Material- unterkante | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 kN | 203.5 | 246 446 | 90 | 60 | 110 | 60 | 20/25 |
300 kN | 203.5 | 246 496 | 100 | 70 | 155 | 79 | 20/25 |
400 kN | 232 | 396 596 | 110 | 80 | 135 | 79 | 20/25 |