Materiali per la costruzione di stampi per tranciatura
Metallo duro
Il vostro blocco per l’elettroerosione vi aspetta nel nostro magazzino
Tenete conto i tempi di reazione molto brevi della Meusburger durante la produzione e la manutenzione degli utensili. Potrete inoltre beneficiare di altri vantaggi:
- Dimensioni comuni, sottoposto a trattamento termico di distensione o temprato, rinvenuto almeno 3 volte
- Congelato a seconda dei requisiti del materiale
- Con direzione di laminazione definita
- Prefori liberamente selezionabili
- 100% disponibili in magazzino
Blocchi per l’elettroerosione con preforo
I nostri cataloghi digitali offrono la possibilità di aggiungere i prefori ai vostri blocchi per l’elettroerosione. I prefori configurabili a piacere con ø 1 mm consentono la massima flessibilità per la configurazione dei bordi erosi con questa tecnica. Oltre alle qualità di materiali CF-H25S+ e CF-H40S+ (metallo duro), offriamo tutti i blocchi per l’elettroerosione, sia distesi che temprati, con un preforo liberamente posizionabile. In questo modo, potete risparmiare sui costi per la realizzazione del preforo per l’elettroerosione a filo.
Blocchi per l’elettroerosione opzionalmente con filettature
Per rendere ancora più efficiente l’avvitamento dei vostri punzoni sagomati, oltre ai prefori, ora possiamo anche realizzare filettature secondo le vostre esigenze nei blocchi per l’elettroerosione già temprati.Lavorazione speciale nello spessore
I nostri blocchi per l’elettroerosione NE sono disponibili anche con lavorazione speciale nello spessore. In caso nei nostri cataloghi non troviate lo spessore adatto per le vostre esigenze, potete inserirlo direttamente nel catalogo digitale. Cliccando il blocco di elettroerosione presente nel carrello acquisti, si aprirà una finestra pop-up. All’interno di questa finestra, ad eccezione dei blocchi per l’elettroerosione in metallo duro, è possibile inserire lo spessore in modo variabile. È anche possibile aggiungere delle osservazioni nella bolla di consegna o nelle etichette di spedizione.