Materialien für den Stanzwerkzeugbau
Hartmetall
Ihr Erodierblock liegt bereits bei uns am Lager
Denken Sie bei der Herstellung und Instandhaltung von Werkzeugen an die schnelle Reaktionszeit von Meusburger. Daneben profitieren Sie von weiteren Vorteilen:
- Gängige Abmessungen, geglüht oder gehärtet, mind. 3-mal angelassen
- Je nach Materialanforderung tiefgekühlt
- Mit gekennzeichneter Walzrichtung
- Frei wählbare Startlochbohrungen
- 100%ige Lagerverfügbarkeit
Erodierblöcke mit Startloch
Unsere digitalen Kataloge bieten die Möglichkeit, Startlöcher an Ihren Erodierblöcken anbringen zu lassen. Die frei konfigurierbaren Startlöcher mit ø 1 mm ermöglichen höchste Flexibilität beim Festlegen der Erodierkonturen. Bis auf die Materialqualitäten CF-H25S+ und CF-H40S+ (Hartmetall) bieten wir alle Erodierblöcke, egal ob geglüht oder gehärtet, mit frei positionierbarem Startloch an. Sie ersparen sich damit das oftmals teure Anbringen von Startlöchern für das Drahterodieren.
Erodierblöcke wahlweise mit Gewinde
Um die Verschraubung der Konturstempel noch effizienter zu bewerkstelligen, können zusätzlich zu Startbohrungen auch Gewinde nach Ihren Vorgaben von uns in die bereits gehärteten Erodierblöcke eingebracht werden.Sonderausführung in der Stärke
Unsere Erodierblöcke sind ebenfalls als Sonderausführungen in der Stärke erhältlich. Sollten Sie in unseren Katalogen nicht die passende Stärke für Ihren Bedarf finden, dann passen Sie diese direkt im digitalen Katalog an. Mit einem Klick auf den sich im Warenkorb befindenden Erodierblock öffnet sich ein Pop-up-Fenster. Innerhalb dieses Fensters besteht außer für Erodierblöcke aus Hartmetall die Möglichkeit, die Stärke variabel einzugeben. Selbst auf dem Lieferschein oder den Versandetiketten können Sie Bemerkungen anbringen lassen.