Sistemi di molle a compressione
- Intercambiabilità dimensionale in caso di carichi o requisiti modificati successivamente
- Differenze di forza minimizzate nello stampo, grazie alla tolleranza migliorata sulla lunghezza rispetto
alle DIN ISO 10243 - La distinzione dei colori delle classi di carico con un rivestimento speciale consente un’elevata resistenza alla corrosione nonché una resistenza meccanica
- Disponibili in tutte le dimensioni e classi di carico comuni, secondo DIN ISO 10243
Codice di colore
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1541_INT.png)
Verde chiaro
Per carico molto
leggero
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1536_INT.png)
Verde
Per
carico
leggero
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1537_INT.png)
Blu
Per
carico
medio
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1538_INT.png)
Rosso
Per
carico
forte
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1539_INT.png)
Giallo
Per
carico
forte
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1546_INT.png)
Argento
Per carico extra
forte
Aiuto nella selezione delle molle a compressione
Molle a tazza
Le molle a tazza vengono utilizzate per carichi elevati con una piccola corsa e un’altezza di montaggio ridotta. Esse sono fabbricate secondo DIN EN 16983 e sono adatte per un numero di corse <100 corse/min, poiché le forze di attrito aumentano il calore.
Molle a compressione in elastomero
Le molle a compressione in elastomero sono molle in plastica che si deformano verso l’esterno quando vengono compresse. A differenza dei sistemi di molle a compressione, esse vengono utilizzate per carichi elevati con numeri di corsa molto alti.
Accessori
Accessori perfettamente compatibili per un montaggio senza problemi dei sistemi di molle a compressione e delle molle a compressione in elastomero.
Forma | Denominazione | adatti per i sistemi di molle a compressione | adatti per le molle in elastomero |
---|---|---|---|
Vite a colletto, gambo rettificato, esagono incassato | ![]() E 1240 | sì | sì |
Tappo di chiusura | ![]() E 1548.. | sì | - |
Coperchio per molla | ![]() E 1549 | sì | - |
Unità guida con arresto | ![]() E 1561 | sì | sì |
Guida per molle | ![]() E 1562 | sì | sì |
Rondella di appoggio per molle in elastomero | ![]() E 1564 | - | sì |
Unità di precarico per molle Molle elastomeriche | ![]() E 1565 | - | sì |
Unità di precarico per molle | ![]() E 1566 | sì | - |
Unità distanziatrice | ![]() E 1568 | sì | - |