Muelles de compresión
- Fácil sustitución si cambian más adelante las cargas de trabajo o los requisitos
- Variaciones de fuerza mínimas gracias a una mayor tolerancia en la longitud en reposo del muelle respecto a la norma DIN ISO 10243
- Diferenciación de los grados de carga por colores; recubrimientos especiales resistentes a la corrosión para una resistencia mecánica elevada
- Disponibles en todos los tamaños y grados de carga estándar según la norma DIN ISO 10243
Código de colores
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1541_INT.png)
Verde claro
Para carga muy ligera
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1536_INT.png)
Verde
Para carga ligera
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1537_INT.png)
Azul
Para carga media
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1538_INT.png)
Rojo
Para carga elevada
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1539_INT.png)
Amarillo
Para carga muy elevada
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1546_INT.png)
Plateado
Para carga extrema
Guía de selección de muelles de compresión
Muelles de disco
Los muelles de disco se utilizan cuando se requieren fuerzas elásticas muy elevadas con una carrera corta y una altura de montaje baja. Se fabrican conforme a la norma DIN EN 16983 para velocidades inferiores a 100 carreras por minuto, ya que debido a las fuerzas de fricción el calentamiento es mayor.
Muelles de compresión de elastómero
Son muelles de plástico que se deforman hacia fuera cuando se comprimen. A diferencia de los de compresión convencionales, se utilizan para fuerzas elásticas altas y carreras grandes.
Accesorios
Disponemos de los accesorios adecuados para facilitarle el montaje de los muelles de compresión convencionales y de elastómero.
Tipo | Designación | Para muelles de compresión | Para muelles de elastómero |
---|---|---|---|
Tornillo tope | ![]() E1240 | Sí | Sí |
Tapón roscado | ![]() E1548 | Sí | - |
Tapa para muelles | ![]() E1549 | Sí | - |
Guía tope | ![]() E1561 | Sí | Sí |
Guía para muelles | ![]() E 1562 | Sí | Sí |
Arandela de apoyo para muelle de elastómero | ![]() E 1564 | - | Sí |
Unidad de pretensado para muelles de elastómero | ![]() E1565 | - | Sí |
Unidad de pretensado para muelle | ![]() E 1566 | Sí | - |
Elevador | ![]() E 1568 | Sí | - |