Ressorts-système de compression
- Interchangeabilité dimensionnelle en cas de modification ultérieure des charges ou des exigences
- Différences de forces minimales dans l’outil par la tolérance de longueur améliorée par rapport à la norme DIN ISO 10243
- La distinction par couleur des classes de charge avec un revêtement spécial garantit une résistance à la corrosion et une résistance mécanique à l’abrasion élevées
- Disponible dans toutes les tailles et classes de charge courantes selon la norme DIN ISO 10243
Code couleur
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1541_INT.png)
Vert clair
Pour très
faible
charge
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1536_INT.png)
Vert
Pour
faible
charge
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1537_INT.png)
Bleu
Pour
charge
moyenne
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1538_INT.png)
Rouge
Pour
charge
élevée
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1539_INT.png)
Jaune
Pour
charge
très élevée
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1546_INT.png)
Fond argenté
Pour charge
extrêmement
élevée
Guide de sélection pour ressorts-système de compression
Rondelles ressort
Les rondelles ressort sont utilisées pour des forces de ressort très élevées avec une petite course et une faible hauteur de montage. Elles sont fabriqués selon la norme DIN 16983 et conviennent pour un nombre de cycles inférieur à 100 courses/min, car les forces de frottement augmentent l’échauffement.
Ressorts élastomère de compression
Les ressorts élastomère de compression sont des ressorts en plastique qui se déforment vers l’extérieur lorsqu’ils sont comprimés. À la différence des ressorts-système de compression, ils sont utilisés pour une force de ressort élevée et une course élevée.
Accessoires
Accessoires parfaitement coordonnés pour l’implantation facile des ressorts système et des ressorts élastomère de compression
Forme | Désignation | convient pour les ressorts-système de compression | convient pour les ressorts élastomère |
---|---|---|---|
Vis épaulée | ![]() E 1240 | oui | oui |
Bouchon de fermeture | ![]() E 1548... | oui | - |
Couvercle pour ressort | ![]() E 1549 | oui | - |
Unité de guidage avec butée | ![]() E 1561 | oui | oui |
Axe de guidage pour ressort | ![]() E 1562 | oui | oui |
Rondelle d’appui pour ressort élastomère | ![]() E 1564 | - | oui |
Unité de préchargement pour ressorts Ressorts élastomère | ![]() E 1565 | - | oui |
Unité de préchargement pour ressorts | ![]() E 1566 | oui | - |
Unité entretoise | ![]() E 1568 | oui | - |