Innovative design of the gate area achieves a very good heat balance. This makes the Nano especially suitable for hard-to-process plastics, such as PA, PC, PPO, ABS.
Quick colour changes
The intelligent design of the antechamber geometry guarantees a minimal plastic volume. This allows for fast colour changes and prevents heat damage to plastics with a short dwell time.
Short service and maintenance intervals
The special wiring allows for heater removal from the front. Hence, the heater can be removed without disassembling the hot runner system. This shortens maintenance work and ensures that the nozzle is completely partitioned off from the hot runner manifold. This solution reduces repair costs if there is spillage.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.
Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.