La termoregolazione di iniezione diventa più facile
La bussola pre-camera consente un facile inserimento della geometria dell’ugello nella piastra di forma, e garantisce un effetto di raffreddamento ottimale nel punto di iniezione.
Vi consentiamo di personalizzare la bussola pre-camera raffreddata EC in base alle vostre esigenze e ve la consegneremo in brevissimo tempo. Tutto quello che dovete fare è fornire lo spazio adeguato per l’installazione della bussola pre-camera nello stampo. Con la bussola pre-camera raffreddata, forniamo non solo la termoregolazione continua vicino al punto di iniezione, ma anche dell’esatto inserimento delle dimensioni di installazione per la serie di ugelli a canale caldo smartFILL. Per quanto riguarda il diametro del foro di iniezione, la lunghezza delle bussole pre-camera e il collegamento ai canali di termoregolazione nello stampo avete piena libertà. Le temperature di iniezione costanti e la facilità di pulizia assicurano una qualità di iniezione e dei pezzi costante per il vostro pezzo stampato.
Caratteristiche:
Raffreddamento continuo vicino al punto di iniezione
Termoregolazione ottimale dell’iniezione
Versione con protezione antiusura e resistente alla corrosione
Può essere integrato rapidamente nello stampo
Versione personalizzata dei diametri del foro di iniezione
Il cliente può fornire i contorni degli stampi nella versione "L”.
Lunghezze variabili personalizzate, compatibili con il progetto dello stampo
Facile montaggio / smontaggio e pulizia
Tempi di consegna brevi
Informazioni sui prodotti
Download
Nella sezione “Media & Download” trovate una panoramica di tutti i documenti specifici del prodotto. Per i dati tecnici, come le istruzioni per l’uso e i manuali di assistenza, si prega di effettuare il login.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali