Contacto

Estaremos encantados de atenderle en persona de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00 horas. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artículos   Cambiar de carrito de la compra

Observaciones

Imagen artículos Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Cooled ante-chamber bush EC

Cooled ante-chamber bush EC

Product description

Gate temperature control made easy

The ante-chamber bush allows easy fitting of the nozzle geometry into the cavity plate and ensures an optimal cooling effect in the gate point.

We make it possible for you to customise the cooled ante-chamber bush EC according to your requirements and we will deliver it to you in no time. All you have to do is provide the appropriate installation space for the ante-chamber bush in the mould. With the cooled ante-chamber bush, we provide not only continuous temperature regulation near the gate but also exact introduction of the installation dimensions for the smartFILL hot runner nozzle series. You have maximum flexibility for the gate diameter, the length of the ante-chamber bushes, as well as the connection to the temperature control channels in the mould. Uniform gate temperatures and easy cleaning ensure durable and excellent gate and component quality for your injection moulded part.

Characteristics:
  • Continuous cooling near the gate
  • Optimal control of the gate temperature
  • Wear protection and corrosion resistant design
  • Can be quickly integrated into the mould concept
  • Customised design of gate diameters
  • Customers may provide mould contours in the ‘L’ version
  • Customised variable lengths matching the mould design
  • Easy installation / removal and cleaning
  • Short lead times

Información del producto

Descarga

En la sección Recursos y descargas encontrará una vista de conjunto de todos los documentos específicos sobre los productos.
Para ver información más técnica como manuales de instrucciones, manuales de mantenimiento, etc., inicie sesión en la página web.

Iniciar sesión

¿Ya se ha registrado como cliente en el portal de Meusburger?

Si ya dispone de datos de acceso para el portal de Meusburger, inicie sesión aquí:

¿Ha olvidado la contraseña?

Ya hemos enviado la contraseña que acaba de crear. Debería recibirla en breve en su bandeja de entrada. ¡Qué tenga un día provechoso!

Introduzca una dirección de correo electrónico y
le enviaremos una contraseña nueva.

Seleccione su país

Filiales

Pruebe la nueva versión de Mi cuenta

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual