Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Cooled ante-chamber bush EC

Cooled ante-chamber bush EC

Product description

Gate temperature control made easy

The ante-chamber bush allows easy fitting of the nozzle geometry into the cavity plate and ensures an optimal cooling effect in the gate point.

We make it possible for you to customise the cooled ante-chamber bush EC according to your requirements and we will deliver it to you in no time. All you have to do is provide the appropriate installation space for the ante-chamber bush in the mould. With the cooled ante-chamber bush, we provide not only continuous temperature regulation near the gate but also exact introduction of the installation dimensions for the smartFILL hot runner nozzle series. You have maximum flexibility for the gate diameter, the length of the ante-chamber bushes, as well as the connection to the temperature control channels in the mould. Uniform gate temperatures and easy cleaning ensure durable and excellent gate and component quality for your injection moulded part.

Characteristics:
  • Continuous cooling near the gate
  • Optimal control of the gate temperature
  • Wear protection and corrosion resistant design
  • Can be quickly integrated into the mould concept
  • Customised design of gate diameters
  • Customers may provide mould contours in the ‘L’ version
  • Customised variable lengths matching the mould design
  • Easy installation / removal and cleaning
  • Short lead times

Informations produits

Téléchargement

Dans la section «Médias & Téléchargements», vous trouverez un aperçu avec tous les documents spécifiques aux produits.
Si vous avez besoin de fichiers techniques, comme par exemple les notices d’utilisation, les manuels de maintenance etc., veuillez vous connecter.

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle