Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Lappatore in barra, tondo

V 76863

Descrizione del prodotto

  • Facilmente profilabile
  • Supporto duro per pasta diamantata per lavori di lappatura

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

d
l
Pz. / Conf. pz.
Prezzo / pezzo Quantità
3 50 15 V 76863/3/  50 € 71.50
5 140 5 V 76863/5/140 € 78.00
6 140 5 V 76863/6/140 € 83.00
8 140 5 V 76863/8/140 € 95.00

Informazioni sui prodotti

Consigli tecnici

E The Meusburger Speed Lap System

Lo Speed Lap è un supporto per pasta diamantata che consente di ottenere un’elevata qualità di superficie in breve tempo.

  • Nuovo materiale composito
  • Riduce al minimo le difettosità superficiali dell’acciaio (microporosità)
  • Rispetto ad altri metodi, consente una migliore rimozione
  • È meno sensibile alla pressione esercitata
  • Permette di lavorare in modo uniforme e senza graffi
  • Barre per lappatura stabili

Informazioni tecniche

  • Preparazione del lappatore:
    Prima del primo utilizzo, levigare con carta abrasiva fine o lamina di diamante su una superficie piana.
  • Preparazione delle barre per lappatura:
    Adattare le barre per lappatura alla geometria da lavorare tramite mole da rettifica, carta abrasiva o lime; le barre tonde per lappatura possono essere inserite in una pinza di serraggio.
  • Grane:
    La grana ottimale è di 6 μm, ma è possibile utilizzare anche grane più grosse.
    Se necessario, si può lappare sino a 3 µm.
  • Lubrificazione:
    Diluire la pasta diamantata con un pò di fluido VLM 5 o olio per lucidatura VLM 20.
  • Pressione:
    Durante il 60-70% della fase di lavorazione esercitare una leggera pressione; in seguito proseguire con lavori di finitura, ovvero senza pressione.
  • Lima a mano:
    Velocità: 4.000-7.000 min-1
    Lunghezza della corsa: 0.5-1.0 mm
Consigli tecnici
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione