Contact

Jsme tu pro vás osobně od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin. Pomocí tohoto odkazu najdete kontaktní osobu pro Váš region.

Centrála Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vaše kontaktní osoba

Nákupní košík {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikl   Změnit nákupní košík

Poznámka

Obrázek Artikl ks Jednotková cena Celková cena Celková cena vč. slevy
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Přihlaste se, abyste mohli vidět vaše ceny a pokračovat v objednávce.

 
 

Speed Lap lapovací tyč, válcová

V 76863

Popis produktu

  • Jednoduše tvarovatelná
  • Tvrdý nosič diamantové pasty pro lapování

Výběr produktu

Informace o výrobcích

Doporučené produkty

Výběr produktu

d
l
ks/balení pce.
Č. Cena / ks Množství
3 50 15 V 76863/3/  50 71,50 €
5 140 5 V 76863/5/140 78,00 €
6 140 5 V 76863/6/140 83,00 €
8 140 5 V 76863/8/140 95,00 €

Informace o výrobcích

Technické tipy

E The Meusburger Speed Lap System

The speed lap system comprises of pads and bars for applying diamond  compounds in order to obtain high surface quality while saving time.

  • New composite material
  • Prevents the washing out of soft constituents and the formation of built-up edges
  • Higher material removal rate (compared to other lapping techniques)
  • Less sensitive to pressure
  • Enables consistent, scratch-free lapping
  • Sturdy lapping bars

Technical information

  • Preparing the lapping pads:
    Before using the lapping pads for the first time, use a fine abrasive paper or diamond foil to hone them.
  • Preparing the lapping bars:
    Adjust the lapping bars to the shape of the surface on which you are going to use them; this can be done with sanding discs, abrasive paper or files. You can use a collet to hold circular lapping bars.
  • Grit:
    The optimum grit size is 6 μm but you can also use a coarser grain structure. If required, you can lap to 3 μm.
  • Lubrication:
    You can use VLM 5 Cutting fluid or VLM 20 Polishing oil for thinning the diamond compound.
  • Pressure:
    For 60–70% of this work step, apply light pressure; for the rest of the time, that is: for finishing, do not apply any pressure.
  • Hand-filing machine:
    Speed: 4.000-7.000 min-1
    Stroke length: 0.5-1.0 mm
Technický tip
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
Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Seznamte se už předem s naší novou aplikací „Můj účet“ a využijte řadu výhod.

Prostřednictvím nové aplikace „Můj účet“ budete mít s okamžitě přímý přístup k vyšší úrovni nového portálu Meusburger. Všechny informace a výhody portálu najdete zde.

Zachovat výběr
Beta
Nová verze
Aktuální verze