Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

 
 

Speed Lap barra para lapeado redonda

V 76863

Descripción del producto

  • Fácil de perfilar
  • Soportes duros para lapear con pastas de diamante

Selección de productos

Información del producto

Recomendaciones de productos

Selección de productos

d
l
Unid./unid. embalaje pce.
N.° Precio/unidad Cantidad
3 50 15 V 76863/3/  50 71.50 €
5 140 5 V 76863/5/140 78.00 €
6 140 5 V 76863/6/140 83.00 €
8 140 5 V 76863/8/140 95.00 €

Información del producto

Consejos técnicos

E The Meusburger Speed Lap System

The speed lap system comprises of pads and bars for applying diamond  compounds in order to obtain high surface quality while saving time.

  • New composite material
  • Prevents the washing out of soft constituents and the formation of built-up edges
  • Higher material removal rate (compared to other lapping techniques)
  • Less sensitive to pressure
  • Enables consistent, scratch-free lapping
  • Sturdy lapping bars

Technical information

  • Preparing the lapping pads:
    Before using the lapping pads for the first time, use a fine abrasive paper or diamond foil to hone them.
  • Preparing the lapping bars:
    Adjust the lapping bars to the shape of the surface on which you are going to use them; this can be done with sanding discs, abrasive paper or files. You can use a collet to hold circular lapping bars.
  • Grit:
    The optimum grit size is 6 μm but you can also use a coarser grain structure. If required, you can lap to 3 μm.
  • Lubrication:
    You can use VLM 5 Cutting fluid or VLM 20 Polishing oil for thinning the diamond compound.
  • Pressure:
    For 60–70% of this work step, apply light pressure; for the rest of the time, that is: for finishing, do not apply any pressure.
  • Hand-filing machine:
    Speed: 4.000-7.000 min-1
    Stroke length: 0.5-1.0 mm
Consejos técnicos
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual