Kontakt

Vi ger personlig service från måndag till fredag, från 8:00 till 17:00. Via den här länken hittar du kontaktpersonen för din region.

Huvudkontor Wolfurt
+43 5574 6706-0

Din kontaktperson

Varukorg {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artikel   Ändra varukorg

Anmärkning

Bild Artikel St Enhetspris Totalpris Totalt pris inklusive rabatt
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Logga in för att se dina priser och fortsätta med beställningen.

 
 

rörtätning, medelfast och högviskos

VBA 5M77

Produktbeskrivning

Medelhållfast, anaerobt enkomponentlim för universell tätning av gängförbindelser av metall upp till sprängtrycket. Det lösningsfria tätningsmedlet/limmet som tål kemisk påverkan härdar i gängspalten och tätar de komponenter som ska limmas permanent.

Fördelar

  • Gänga upp till R3”/M80 och spaltöverbryggning upp till 0,25 mm
  • Hög tålighet mot kemisk påverkan
  • Tålig mot vibrations- och stötbelastningar
  • Förbindelsen kan demonteras med handverktyg

E Säkerhetsdatablad för de olika produkterna finns på www.meusburger.com

Produktval

Produktinformation

Produktrekommendationer

Produktval

Förpackning
Innehåll
St./VPE pce.
Nr. Pris/styck Mängd
Flaska 50ml 1 VBA 5M77/  1/  50 36,10 €
Flaska 50ml 6 VBA 5M77/  6/  50 180,00 €

Produktinformation

Egenskaper

VBA 5M77 Värde Kontrollmetod
Färg gul DIN ISO 2049
Maximal temperatur 150 °C      
Innehåll dimethacrylate ester      
Density 1,1 g/cm³ DIN EN 524
Maximum gap 0,25 mm      
Curing time for full strength 12 h at room temperature, on steel
Residual torque 10 Nm DIN EN 15865
Curing time for functional strength 2-3 h at room temperature, on steel
Maximum thread diameter R3" / M80      
Curing time for fixture 2-10 min at room temperature, on steel
Strength medium strength     
Breakaway torque 15 Nm DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength 16 N/mm² DIN EN 15337
Viscosity 500.000 mPas/thix Brookfield (25 °C)

Nedladdningsbara filer

Här kan du ladda ner ett datablad till produkten som PDF.

Öppna PDF

You can download the fact sheet for the product as a PDF here.

Öppna PDF

Här kan du ladda ner ett säkerhetsdatablad till produkten som PDF.
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
Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from numerous advantages.

Now the new ‘My account’ also gives you a direct insight into the next level of the Meusburger portal. Check out all the information and benefits of the portal here.

Keep selection
Beta
New version
Current version