![](/IT/CH/media/IMG_PRO_FKT_Anschlagmittel_MS.jpg)
Tuttavia, il sorprendente rivestimento con polvere proveniente dai produttori più rinomati, oltre ad una buona visibilità e ad una protezione ottimale contro la corrosione, ha oggi un'altra importante proprietà: il rivestimento cambia il proprio colore in modo permanente sotto l’influenza della temperatura e fornisce quindi informazioni importanti su una potenziale riduzione della capacità di carico. Con un rivestimento e una colorazione controllata e costante, questo cambiamento di colore può essere testato in modo accurato in condizioni di laboratorio e registrato in una tabella del codice colori. Questa tabella di colore viene poi utilizzata come semplice ausilio per determinare la temperatura massima raggiunta.
Il cambiamento di colore è già rilevante quando si superano i 100°C. Infatti, può verificarsi una riduzione permanente della capacità di carico già al di sopra dei 100°C, in modo leggero, e al di sopra dei 200°C in modo significativo.
Queste riduzioni sono solitamente determinate in condizioni di laboratorio ed espresse come fattori di riduzione in percentuale.
RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI CARICO SOTTO L’INFLUENZA DELLA TEMPERATURA
Il partner di lunga durata della Meusburger, RUD Ketten, riassume la riduzione della capacità di carico come segue:
E 1271 & E 1272 & E 1274
sotto -40 °C
-40 °C sino a 100 °C
100 °C sino a 200 °C
200 °C sino a 250 °C
250 °C sino a 350 °C
sopra 350 °C
non consentito
100%
85%
80%
75%
non consentito
![](/IT/CH/media/GRA_PRO_TTP_Pulverbeschichtung_INT.png)