![](/FR/CH/media/IMG_PRO_FKT_Anschlagmittel_MS.jpg)
L’extraordinaire revêtement en poudre des fabricants haut de gamme dispose aujourd’hui en plus d’une bonne visibilité et d’une protection optimale contre la corrosion, d’une autre caractéristique importante. Le revêtement change de couleur en permanence sous l’influence de la température et fournit ainsi des informations sur une éventuelle réduction de la capacité de charge. En ce qui concerne le contrôle constant du revêtement et de la coloration, ce changement de couleur peut être testé très précisément dans des conditions de laboratoire et consigné dans un nuancier. Ce nuancier est une ressource utile pour déterminer la température maximale atteinte.
Le changement de couleur est déjà important lorsque les températures dépassent les 100°C. Au-dessus de 100°C, il peut se produire une légère réduction de la capacité de charge des moyens d’accrochage, au-dessus de 200°C, elle peut être plus significative et permanente.
Ces réductions sont généralement déterminées dans des conditions de laboratoire et exprimées en pourcentage de facteurs de réduction.
RÉDUCTION DE LA CAPACITÉ DE CHARGE SOUS L’EFFET DE LA TEMPÉRATURE
Le partenaire de longue date de Meusburger, RUD Ketten, par exemple, résume la réduction de la capacité de charge de la manière suivante :
E 1271 & E 1272 & E 1274
En-dessous de -40 °C
-40 °C jusqu’à 100 °C
100 °C jusqu’à 200 °C
200 °C jusqu’à 250 °C
250 °C jusqu’à 350 °C
au-delà de 350 °C
Non homologué
100%
85%
80%
75%
non homologué
![](/FR/CH/media/GRA_PRO_TTP_Pulverbeschichtung_INT.png)