![](/DE/AT/media/IMG_PRO_FKT_Anschlagmittel_MS.jpg)
Die auffallende Pulverbeschichtung der Premiumhersteller hat heute jedoch, neben der guten Sichtbarkeit und einem optimalen Korrosionsschutz, auch eine weitere wichtige Eigenschaft: Die Beschichtung verändert die Farbe unter Temperatureinfluss dauerhaft und gibt so Rückschluss auf eine potentielle Reduktion der Tragfähigkeit. Bei kontrollierter, gleichbleibender Beschichtung und Farbgebung kann diese Farbveränderung sehr genau unter Laborbedingungen geprüft und in einer Farbtabelle festgehalten werden. Diese Farbtabelle dient anschließend als einfaches Hilfsmittel zur Bestimmung der maximal erreichten Temperatur.
Relevant ist die Farbänderung bereits, wenn Temperaturen von 100°C überschritten werden. Ab 100°C kann bereits eine geringe, oberhalb von 200°C sogar eine signifikante, dauerhafte Reduktion der Tragfähigkeit von Anschlagmitteln auftreten.
Diese Reduktionen werden üblicherweise unter Laborbedingungen ermittelt und als prozentuale Reduktionsfaktoren angegeben.
REDUKTION DER TRAGFÄHIGKEIT UNTER TEMPERATUREINFLUSS
Der langjährige Meusburger-Partner RUD Ketten beispielsweise fasst die Tragfähigkeitsreduktion wie folgt zusammen:
E 1271 & E 1272 & E 1274
unter -40 °C
-40 °C bis 100 °C
100 °C bis 200 °C
200 °C bis 250 °C
250 °C bis 350 °C
über 350 °C
nicht zulässig
100%
85%
80%
75%
nicht zulässig
![](/DE/AT/media/GRA_PRO_TTP_Pulverbeschichtung_INT.png)