CREAZIONE RAPIDA DELL’OFFERTA ED ELABORAZIONE DEGLI ORDINI IN TEMPI BREVI − ANCHE OLTRE LO STANDARD
La Meusburger è ormai sinonimo di normalizzati. Questo standard è la base per la sostenibilità e il successo economico della vostra azienda. Se lo standard non è sufficiente, offriamo anche molti altri componenti in versioni personalizzate.
![](/IT/CH/media/IMG_KTB_Formenbau-Fuehrung_MS.jpg)
COSÌ CREATE IL VOSTRO ARTICOLO PERSONALIZZATO
Selezionate l’articolo desiderato nello shop online. Utilizzando il display di configurazione, è possibile adattare sistemi di guida, espulsori, distanziali o molti altri normalizzati. A tal fine, è sufficiente modificare le dimensioni standard nei campi bianchi. Dopodiché riceverete un’offerta dal vostro referente dell’ufficio vendite interno.
![](/IT/CH/media/SCR_CDO_E-Sonder-Konfigurator_MS.jpg)
QUALI PRODOTTI POSSONO ESSERE PERSONALIZZATI?
Qui si intendono prodotti cruciali e un’ampia scelta delle categorie di prodotti come guide, espulsori, piastre isolanti e anelli di centraggio:
- Colonne per guida standard
- Boccole per guida standard in acciaio
- Colonna inclinata
- Colonna di guida per tavolino di estrazione
- Colonna di guida per guida di estrazione
- Distanziale a grano
- Espulsori
- Piastre isolanti
- Anelli di centraggio
- Tubi per alte temperature
I vostri vantaggi?
- Creazione rapida dell’offerta
- Elaborazione rapida dell’ordine
- Consueta alta qualità, come per i normalizzati
- Sostituzione garantita in caso di necessità di pezzi di ricambio
ESPULSORI SU MISURA CON POCHI CLICK
![](/IT/CH/media/IMG_PRO_F-Auswerfer-ablaengen-messen_MS.jpg)
Utilizzando il nostro configuratore per espulsori, è possibile ordinare espulsori standard con la lunghezza desiderata. Dopo la configurazione, i prezzi e i dati 3D sono immediatamente disponibili.
I VOSTRI VANTAGGI
- Ottenete la lunghezza desiderata con una tolleranza di 0/+0,02 mm.
- Il prezzo di vendita viene visualizzato direttamente.
- I dati 3D dell’espulsore vengono adattati direttamente alla lunghezza desiderata.
PIASTRE ISOLANTI SU MISURA
Produciamo le vostre piastre isolanti non solo nella larghezza, lunghezza e spessore desiderati, ma anche secondo il vostro disegno.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_Waermeschutzplatte-bearbeitet-3_INT.png)
Anelli di centraggio
![](/IT/CH/media/IMG_PRO_ASM_Zentrierflansche-Montage-2_MS.jpg)
Per i nostri anelli di centraggio, è possibile modificare nello shop online tutte le variabili di disegno specificati, in base alle dimensioni desiderate.
Elementi di termoregolazione personalizzati
Chi cerca trova! Nella nostra gamma troverete anche il prodotto giusto per svariate applicazioni ad alta temperatura. Oltre ai nostri articoli standard, nello shop online, è possibile ordinare anche i nostri tubi per alte temperature in lunghezze personalizzate.
![](/IT/CH/media/IMG_PRO_Temperierung-Verwender-2_MS.jpg)