SCHNELLES ANGEBOT UND KURZE AUFTRAGSABWICKLUNG − AUCH ABSEITS DER NORM
Wir bei Meusburger stehen für standardisierte Normalien. Dieser Standard ist die Grundlage für Ihr nachhaltiges und wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen. Sollte Ihnen die Norm jedoch einmal nicht reichen, bieten wir viele Einbauteile auch in individuellen Ausführungen.
![](/DE/AT/media/IMG_KTB_Formenbau-Fuehrung_MS.jpg)
SO ERSTELLEN SIE IHREN PERSÖNLICHEN ARTIKEL
Wählen Sie Ihren gewünschten Artikel im Shop aus. Anhand der Bearbeitungsmaske können Sie Führungssysteme, Auswerfer, Stützbolzen und viele andere Normalien anpassen. Überschreiben Sie dazu einfach die bereits vorgegebenen Normmaße in den weißen Feldern. Anschließend erhalten Sie das Angebot von Ihrem Ansprechpartner im Verkaufsinnendienst.
![](/DE/AT/media/SCR_CDO_E-Sonder-Konfigurator_MS.jpg)
WELCHE PRODUKTE KÖNNEN INDIVIDUELL AUSGEFÜHRT WERDEN?
Darunter fallen entscheidende Produkte und eine große Auswahl aus den Produktgruppen Führungen, Auswerfer, Wärmeschutzplatten und Zentrierflansche:
- Säulen für Standardführung
- Buchsen für Standardführung aus Stahl
- Schrägbolzen
- Führungsbolzen für Auswerferpaket
- Führungsbolzen für Ausstoßerführung
- Stützbolzen
- Auswerfer
- Wärmeschutzplatten
- Zentrierflansche
- Hochtemperaturschläuche
Ihre Vorteile?
- Schnelles Angebot
- Schnelle Auftragsabwicklung
- Gewohnt hohe Qualität – wie bei den Normartikeln
- Garantierte Wiederbeschaffungsmöglichkeit im Ersatzteilfall
IN WENIGEN KLICKS ZUM AUSWERFER NACH MASS
![](/DE/AT/media/IMG_PRO_F-Auswerfer-ablaengen-messen_MS.jpg)
Mit Hilfe unseres Auswerfer-Konfigurators können Sie Norm-Auswerfer in Ihrer Wunschlänge bestellen. Nach der Konfiguration stehen sowohl der Preis als auch die 3D-Daten direkt zur Verfügung.
IHRE VORTEILE
- Ihre Wunschlänge in einer Toleranz von 0/+0,02 mm
- Direkte Anzeige des Verkaufspreises
- Direkte Anpassung der 3D-Daten des Auswerfers an die gewünschte Länge
WÄRMESCHUTZPLATTEN NACH MASS
Bei uns erhalten Sie Wärmeschutzplatten nicht nur in der von Ihnen gewünschten Breite, Stärke und Länge – wir fertigen sie auch nach Ihrer Zeichnung an.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_Waermeschutzplatte-bearbeitet-3_INT.png)
Zentrierflansche
![](/DE/AT/media/IMG_PRO_ASM_Zentrierflansche-Montage-2_MS.jpg)
Bei unseren Zentrierflanschen können Sie im Shop alle angegebenen Zeichnungsvariablen durch Ihre Wunschmaße ersetzen.
Individuelle Temperiersysteme
Gesucht und gefunden – in unserem Sortiment finden Sie auch für verschiedenste Anwendungen im Hochtemperaturbereich das richtige Produkt. Neben unseren Standardartikeln können Sie unsere Hochtemperaturschläuche zudem in individuellen Längen im Shop bestellen.
![](/DE/AT/media/IMG_PRO_Temperierung-Verwender-2_MS.jpg)