![](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Formaufbau_INT.png)
Stampi F
Gli stampi F forati sono la base affidabile per portastampi per la pressofusione precisi e di ottima qualità.
![Piastra di forma F 50 Piastra di forma F 50](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_Ausrichtkante_INT.png)
Piastre di forma F 50
- Materiali specialmente indicati per la pressofusione: 1.2343 , 1.2343 ESU , 1.2344 , 1.2344 ESU
- Angoli scaricati per un allineamento rapido e preciso
![PIASTRA PORTAIMPRONTE F 53 PIASTRA PORTAIMPRONTE F 53](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_F53-Formrahmenplatte_INT.png)
PIASTRA PORTAIMPRONTE F 53
- Tasche con elevata precisione finite e controllate al 100%
- Angoli scaricati per un allineamento rapido e preciso
![INSERTI NF 2660 INSERTI NF 2660](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_NF2660_INT.png)
INSERTI NF 2660
- Sovrametallo su tutti i lati con raggi scaricati
- Perfettamente compatibili con le piastre portaimpronte F 53
- Materiali specialmente indicati per la pressofusione: 1.2343 ESU
Interasse di incolonnamento e angoli scaricati
![Interasse di incolonnamento Interasse di incolonnamento](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_Stichmass-2_INK.png)
INTERASSE DI INCOLONNAMENTO DELLA MEUSBURGER
L’interasse di incolonnamento permette di lavorare i fori di raffreddamento tra i fori di guida e i fori per le viti.
![PIASTRE DI FORMA CON ANGOLI SCARICATI PIASTRE DI FORMA CON ANGOLI SCARICATI](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_Ausrichtkante_INT.png)
PIASTRE DI FORMA CON ANGOLI SCARICATI
Gli angoli scaricati assicurano uno smontaggio semplice e veloce delle piastre di forma.
Contrastare la formazione di bave
Una maggiore stabilità di forma contrasta la formazione di bave: per soddisfare la stabilità dimensionale richiesta nella pressofusione, le barre sono disponibili anche in versione più larga. Inoltre, offriamo un ampio assortimento di distanziali.
![BARRE LARGHE BARRE LARGHE](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-Breite-Leisten_INT.png)
BARRE LARGHE
- Riducono la flessione e garantiscono una stabilità maggiore del portastampo
![DISTANZIALI DISTANZIALI](/IT/CH/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-Stuetzbolzen_INT.png)
DISTANZIALI
- Compatibili con le altezze delle barre Meusburger
- L’articolo E 1513 offre una combinazione salvaspazio di distanziali e guida per tavolino espulsori