Placas F
Las placas F ya encolumnadas son una base fiable para construir moldes de fundición precisos y de calidad.
Placas de cavidad F 50
- Materiales especiales para fundición a presión: 1.2343, 1.2343 ESU,1.2344, 1.2344 ESU
- Borde de alineación para una alineación rápida y sencilla
Placa de cavidad con cajera F 53
- Cajera mecanizada con la máxima precisión e inspeccionada
- Borde de alineación para una alineación rápida y sencilla
Inserto de molde NF 2660
- Excedente por todos los lados con radios ya mecanizados
- Adaptado a la placa de cavidad con cajera F 53
- Material especial para fundición a presión: 1.2343 ESU
Distancia entre columnas y ranuras para facilitar la apertura
Patrón de guiado de Meusburger
Permite insertar un circuito de refrigeración entre el diámetro guía y la rosca
Placa de cavidad con ranuras para facilitar su apertura
Las ranuras permiten desmontar las placas de cavidad con rapidez y facilidad.
Contrarrestar la formación de rebabas
Una mayor estabilidad dimensional contrarresta la formación de rebabas. De modo que para asegurar el grado de estabilidad que requiere la fundición a presión, contamos con regletas en variante ancha. También ofrecemos una completa selección de distanciadores.
Regletas anchas
- Para reducir el pandeo y proporcionar más estabilidad a la estructura
Distanciadores
- Adaptados a la altura de las regletas de Meusburger
- E 1513: combinación compacta de distanciador y guía de paquete de expulsión