![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Formaufbau_INT.png)
Moules F
Les moules F avec colonnage tout prêt sont la base sûre pour des moules de fonderie sous pression précis et de qualité supérieure.
![Plaque porte-empreinte F 50 Plaque porte-empreinte F 50](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_Ausrichtkante_INT.png)
Plaques porte-empreinte F 50
- Matériaux spécifiques pour le moulage sous pression : 1.2343, 1.2343 ESU,1.2344, 1.2344 ESU
- Bord d’alignement pour un alignement rapide et facile
![Plaque porte-empreinte F 53 Plaque porte-empreinte F 53](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_F53-Formrahmenplatte_INT.png)
Plaque porte-empreinte F 53
- Logement fabriqué avec la plus grande précision et contrôlé à 100%.
- Bord d’alignement pour un alignement rapide et facile
![NF 2660 INSERT NF 2660 INSERT](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_NF2660_INT.png)
Insert NF 2660
- Surépaisseur d’usinage sur toutes les faces avec rayons dégagés
- Adapté parfaitement à la plaque porte-empreintes F 53
- Matériau spécifique pour le moulage sous pression :1.2343 ESU
Entraxes et entrées de pinces
![Plan de colonnage Plan de colonnage](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_Stichmass-2_INK.png)
Entraxe Meusburger
L’entraxe Meusburger permet l’implantation d’un circuit de refroidissement entre l’alésage de guidage et la visserie.
![Plaque porte-empreintes avec entrées de pince Plaque porte-empreintes avec entrées de pince](/FR/CH/media/PIC_PRO_SNG_Ausrichtkante_INT.png)
Plaque porte-empreintes avec entrées de pince
Les entrées de pince assurent un démontage simple et rapide des plaques porte-empreintes.
Prévenir la formation de bavures
Une meilleure stabilité de forme prévient la formation de bavures : Afin de répondre à la stabilité de forme requise dans le moulage sous pression, les tasseaux sont également disponibles en plus grande largeur. Nous proposons également une vaste gamme de plots de soutien.
![Largeur des tasseaux Largeur des tasseaux](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-Breite-Leisten_INT.png)
Largeur des tasseaux
- Réduisent la déformation et assurent une plus grande stabilité du porte-moule
![Plot de soutien Plot de soutien](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_Druckguss-Stuetzbolzen_INT.png)
Plot de soutien
- Adapté aux hauteurs de tasseaux Meusburger
- E 1513 offre une combinaison peu encombrante de plots de soutien et de guidage pour batterie d’éjection