![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1740_INT.png)
Espulsore nitrurato - superficie ossidata in 1.2343
ESPULSORI IN HSS 1.3343
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1710_INT.png)
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1742_INT.png)
Spina in acciaio per lavorazioni a caldo 1.2343
PANORAMICA DEGLI ESPULSORI E DELLE SPINE PER LA PRESSOFUSIONE
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1740_INT.png)
E 1740
- Materiale: 1.2343
- Trattamento termico: nitrurato - superficie ossidata
- Forma: rotonda
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1730_INT.png)
E 1730
- Materiale: 1.2343
- Trattamento termico: nitrurato - superficie ossidata
- Forma: rotonda, spallata
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1755_INT.png)
E 1755
- Materiale: 1.2343
- Trattamento termico: nitrurato - superficie ossidata
- Forma: piatta
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1700_INT.png)
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1710_INT.png)
E 17103
- Materiale: HSS 1.3343
- Trattamento termico: temprato
- Forma: rotonda
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1742_INT.png)
E 1742
- Materiale: 1.2343
- Trattamento termico: non nitrurato
- Forma: rotonda
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1741_INT.png)
E 1741
- Materiale: 1.2343
- Trattamento termico: nitrurato
- Forma: tonda
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1750_INT.png)
E 1750
- Materiale: 1.2343
- Trattamento termico: nitrurato
- Forma: rotonda, boccola
Lavorazioni di finitura efficienti di espulsori e spine
La macchina da taglio e da rettifica GMT 6000 consente una finitura efficiente di espulsori, punzoni per tranciatura, e di altri pezzi di montaggio. Il pezzo viene accorciato in un’unica fase di lavorazione e rettificato precisamente alla lunghezza desiderata. La struttura stabile della macchina permette di ottenere con una sola impostazione la lunghezza esatta e le tolleranze precise degli angoli, con una qualità costante ed elevata.
![](/IT/CH/media/PIC_PRO_SNG_STD_GMT6000_INT.png)
MACCHINA DA TAGLIO E DA RETTIFICA DI PRECISIONE GMT 6000