Contacto

Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.

Sede de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Sus contactos

Carrito de la compra {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Artículo   Cambiar carrito

Observaciones

Imagen Artículo Unidades Precio por unidad Precio total Precio total con descuento
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Inicie sesión para ver los precios que se le aplican y continuar con el pedido.

Expulsores y noyos para fundición a presión

Gracias a la variedad de materiales disponibles y a los tratamientos térmicos a los que se someten, nuestros expulsores y noyos para mecanizar son aptos para moldes de fundición a presión.

Componentes

Expulsor nitrurado y sometido a oxidación superficial en 1.2343

  • Capa de óxido que reduce la fricción estática y de deslizamiento
  • Buenas propiedades de funcionamiento en seco
  • Elevada resistencia a la corrosión gracias a la oxidación superficial

Expulsor en acero rápido 1.3343

  • Aptos para altas temperaturas en el molde gracias a su elevada resistencia al calor
  • Máxima vida útil gracias a un desgaste mínimo y una dureza de ≈ 64HRC
  • Amplia variedad en la gama

Noyos en acero para trabajos en caliente 1.2343

  • Noyos templados de precisión en acero para trabajos en caliente 1.2343
  • Fácil de mecanizar gracias a una dureza de 45 - 48 HRC
  • Resistencia a altas temperaturas

 

Esquema de expulsores y noyos para fundición a presión

E 1740

  • Material: 1.2343
  • Tratamiento térmico: nitruración - oxidación superficial
  • Forma: tubular

Tienda online

E 1730

  • Material: 1.2343
  • Tratamiento térmico: nitruración - oxidación superficial
  • Forma: tubular mechada

Tienda online

E 1755

  • Material: 1.2343
  • Tratamiento térmico: nitruración - oxidación superficial
  • Forma: laminar

Tienda online

E 17003

  • Material: HSS 1.3343
  • Tratamiento térmico: temple
  • Forma: cilíndrica

Tienda online

E 17103

  • Material: HSS 1.3343
  • Tratamiento térmico: temple
  • Forma: cilíndrica

Tienda online

E 1742

  • Material: 1.2343
  • Tratamiento térmico: sin nitruración
  • Forma: cilíndrica

Tienda online

E 1741

  • Material: 1.2343
  • Tratamiento térmico: nitruración
  • Forma: cilíndrica

Tienda online

E 1750

  • Material: 1.2343
  • Tratamiento térmico: nitruración
  • Forma: cilíndrica tubular

Tienda online

Acabado eficiente de expulsores y noyos

La innovadora máquina para cortar y rectificar expulsores GMT 6000 logra un acabado eficiente de expulsores, punzones y otros muchos componentes.  En un solo paso, la pieza se recorta con excedente y se rectifica con precisión a la longitud deseada.  El estable armazón de la máquina garantiza tolerancias exactas de longitud y ángulo con un solo ajuste, así como exactitud de repetición y una calidad inalterada.  

MÁQUINA DE PRECISIÓN PARA CORTAR Y RECTIFICAR EXPULSORES GMT 6000

  • Ahorro de costos y tiempo gracias a la unificación de varios pasos de maquinado en una sola operación
  • Acabado eficiente de expulsores, punzones y otros muchos componentes
  • Diseño estable que garantiza tolerancias precisas de longitud y ángulo y el trabajo sin vibraciones

Tienda online
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
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.

Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.

Recordar selección
Beta
Nueva versión
Versión actual