![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1740_INT.png)
Auswerferstift nitriert - oxidationsbeschichtet aus 1.2343
AUSWERFERSTIFTE AUS HSS 1.3343
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1710_INT.png)
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1742_INT.png)
Kernstifte aus Warmarbeitsstahl 1.2343
ÜBERSICHT DER AUSWERFER- UND KERNSTIFTE FÜR DEN DRUCKGUSS
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1740_INT.png)
E 1740
- Material: 1.2343
- Wärmebehandlung: nitriert - oxidationsbeschichtet
- Form: rund
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1730_INT.png)
E 1730
- Material: 1.2343
- Wärmebehandlung: nitriert - oxidationsbeschichtet
- Form: rund, abgesetzt
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1755_INT.png)
E 1755
- Material: 1.2343
- Wärmebehandlung: nitriert - oxidationsbeschichtet
- Form: flach
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1700_INT.png)
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1710_INT.png)
E 17103
- Material: HSS 1.3343
- Wärmebehandlung: gehärtet
- Form: rund
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1742_INT.png)
E 1742
- Material: 1.2343
- Wärmebehandlung: unnitriert
- Form: rund
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1741_INT.png)
E 1741
- Material: 1.2343
- Wärmebehandlung: nitriert
- Form: rund
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_E1750_INT.png)
E 1750
- Material: 1.2343
- Wärmebehandlung: nitriert
- Form: rund, Hülse
Effiziente Fertigbearbeitung von Auswerfer- und Kernstiften
Die innovative Ablängmaschine GMT 6000 ermöglicht eine effiziente Fertigbearbeitung von Auswerferstiften, Schneidstempeln, sowie vielen weiteren Bauteilen. In nur einem Arbeitsgang wird das Werkstück mit Zugabe gekürzt und präzise auf die gewünschte Länge geschliffen. Die stabile Konstruktion der Maschine gewährleistet mit einer Einstellung exakte Längen- und Winkeltoleranzen, wiederholgenau in gleichbleibender Qualität.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_SNG_STD_GMT6000_INT.png)
PRÄZISIONS-ABLÄNGMASCHINE GMT 6000