Bloc à colonnes standard SV
Nous proposons notre bloc à colonnes standard SV éprouvé dans les dimensions 156 156 à 696 1396 mm. Selon l’application, la colonne de guidage peut être intégrée dans la plaque supérieure ou la plaque de base.
![](/FR/CH/media/PIC_PRO_GRP_SV-2_INT.png)
Blocs à deux colonnes SH, SD et SZ
Profitez des possibilités de conception libre que vous offrent nos blocs à deux colonnes SH, SD et SZ.
- Possibilités d’application flexibles des blocs à colonnes par les différentes options de disposition du colonnage
- Combinable avec tous les éléments de guidage de Meusburger
- Blocs à deux colonnes SD et SZ sont disponibles avec ou sans plaque intermédiaire
Nous vous proposons nos blocs à colonnes en version colonnée ou lisse.