SV-STANDARDGESTELL
Unser bewährtes SV-Standardgestell bieten wir in den Größen von 156 x 156 mm bis 696 x 1396 mm an. Die Führungssäule kann je nach Anwendung in die Kopf- oder Grundplatte eingebaut werden.
![](/DE/AT/media/PIC_PRO_GRP_SV-2_INT.png)
SH, SD, SZ-ZWEISÄULENGESTELLE
Nützen Sie die flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten mit unseren Zweisäulengestellen SH, SD und SZ.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten der Gestelle durch unterschiedliche Anordnung der Führungssäulen
- Kombinierbar mit allen Führungselementen von Meusburger
- SD- und SZ-Zweisäulengestell mit und ohne Zwischenplatte wählbar
Wir bieten Ihnen unsere Stanzgestelle sowohl in verbohrter als auch in unverbohrter Ausführung an.