Portamatrices estándar SV
Nuestro eficaz portamatrices estándar SV está disponible en tamaños de 156 x 156 mm a 696 x 1396 mm. La columna guía puede ajustarse tanto en la placa superior como en la placa base, según la aplicación.
![](/ES/MX/media/PIC_PRO_GRP_SV-2_INT.png)
Portamatrices de dos columnas SH, SD y SZ
Aproveche la libertad de diseño que le ofrecen nuestros portamatrices de dos columnas SH, SD y SZ.
- Aptos para diversas aplicaciones gracias a las distintas posibilidades de colocación de las columnas guía
- Combinables con todos los elementos guía de Meusburger
- Portamatrices de dos columnas SD y SZ disponibles con y sin placa intermedia
Nuestros portamatrices pueden adquirirse tanto encolumnados como sin encolumnar.