Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

Comunicati stampa inerenti alla nostra azienda

Siete interessati alla nostra azienda e ai nostri prodotti? Allora siete nel posto giusto!

La Meusburger presenta le novità del settore prodotti per l'officina

21.06.2018, Costruzione stampi Stampi per tranciatura

A metà giugno la Meusburger ha ampliato la propria gamma di prodotti per l'officina con numerose novità nel settore della tecnica di montaggio e della rifinitura delle superfici, nonché della tecnica di staffaggio e nel settore degli accessori per elettroerosione.

Una soluzione totale per l'inserimento e il montaggio delle guarnizioni O-ring

A marzo 2018, la Meusburger aveva ampliato il proprio assortimento con la guarnizione O-ring E 21311, concepita specialmente per l'impiego con l'acqua, con una temperatura di utilizzo sino a 180°C. Con la nuova fresa per sede guarnizioni O-ring WZB 12112 è possibile lavorare in modo rapido e veloce le scanalature per le guarnizioni O-ring. Dopo il montaggio, la guarnizione O-ring viene inserita nel diametro esterno e non può cadere. Inoltre, con la pressione dall'interno, si ottiene una posizione ottimale. Questo permette un'elevata tenuta e un lunga durata della guarnizione O-ring.
Un'altra novità della gamma è il set di utensili di montaggio per le guarnizioni O-ring V 28100, che comprende cinque utensili per il semplice montaggio e smontaggio delle guarnizioni stesse. Il nuovo set offre diverse possibilità: inserire, posizionare, spostare o estrarre le guarnizioni O-ring e viene fornito in una pratica confezione in plastica.

Adattatore rapido per prove di tenuta: ora con fori con Ø 12 mm

L'adattatore rapido, ideale per la localizzazione veloce di eventuali perdite negli inserti e nelle piastre di forma, è ora immediatamente disponibile con fori da Ø 12 mm. Il fissaggio avviene semplicemente, senza il bisogno di una filettatura, nel foro cilindrico di termoregolazione. Inoltre, la forma sottile permette una distanza minimale tra i fori. Oltre ai nuovi diametri, l'adattatore rapido è disponibile a catalogo anche nelle dimensioni 6, 8 e 10 mm.

Targhette personalizzate disponibili in nuove dimensioni

Le targhette personalizzabili, in alluminio, sono immediatamente disponibili nelle nuove dimensioni B100 x H150 mm e B150 x H100 mm. Grazie al configuratore per targhette, presente nello shop online della Meusburger, queste ultime possono essere configurate a piacere.

Nuovi dispositivi per un'efficiente rifinitura delle superfici

Il sistema ad ultrasuoni GESU 1300, con 100W di potenza, è ideale per lavorare velocemente le grandi superfici. Il valore di ampiezza è regolabile in 99 passi. Grazie alle diverse modalità e 2 manipoli differenti, è possibile eseguire anche lavori di precisione. L'utilizzo avviene tramite uno schermo LCD.
La nuova smerigliatrice angolare universale GDSW 1040 è stata concepita per diversi utilizzi, grazie agli attacchi intercambiabili. Inoltre, il peso leggero e il livello di vibrazione minima ne esaltano l'ergonomia.

Ampliamento nel settore della tecnica di staffaggio e degli accessori per elettroerosione

La Meusburger ha ampliato la propria gamma di portaelettrodi HER 1442 e HER 1642 con larghezze di scanalatura 10, 15 e 20 mm, con le nuove larghezze da 25 e 30 mm. Oltre agli elettrodi di spillatura in rame tungsteno e rame disponibili in numerose nuove dimensioni, abbiamo ampliato anche le misure degli elettrodi in barra, in rame.

Vai ai comunicati stampa

Contatti per la stampa

Nel caso abbiate bisogno di ulteriori informazioni o se avete domande da porci, vi preghiamo di contattarci per email.

Julia Jakob
Comunicazione / Pubbliche relazioni

+43 5574 6706-1496

E-Mail
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
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione