Contact

Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.

Siège de Wolfurt
+43 5574 6706-0

Vos interlocuteurs

Panier {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articles   Changer le panier

Remarque

Image Articles Pces. Prix à l’unité Total Total remise incluse
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Veuillez-vous enregistrer afin pour voir vos prix et  de poursuivre la commande.

Communiqués de presse au sujet de notre entreprise

Vous vous intéressez à notre entreprise et à nos produits ? Alors vous vous trouvez au bon endroit.

Meusburger présente ses nouveautés dans le domaine des Consommables d’atelier

21.06.2018, Construction de moules Construction d’outils de découpe

Meusburger a élargi mi-juin sa gamme de produits dans le domaine des Consommables d'atelier avec de nombreuses innovations dans la technique de montage, la finition de surface mais également dans la technique de bridage et les accessoires pour érosion.

La solution globale pour l'implantation et le montage d'anneaux toriques

Meusburger a complété en mars 2018 sa gamme de produits avec les anneaux toriques haute température E 21311, conçues spécialement pour des utilisations avec de l'eau jusqu'à une température de 180 °C. Avec l'aide de la nouvelle fraise pour logement de joint WZB 12112, la rainure pour l'anneau torique peut être percée plus facilement et par conséquent plus rapidement. Après le montage, l'anneau torique est bien fixé sur le côté extérieur et ne peut pas tomber. Grâce à la pression intérieure, on obtient une position parfaite. Ceci assure une étanchéité maximale et une longue durée de vie de l'anneau torique.

Également dans nos nouveautés, le kit d'outils de montage pour anneaux toriques V 28100, composé de cinq pièces pour faciliter le montage et démontage des anneaux toriques. Qu'il s'agisse de fixer, de positionner, d´enfoncer ou d´enlever l'anneau torique - le nouveau kit offre de nombreuses possibilités et est livré dans une boîte en plastique pratique pour le rangement.

Le connecteur rapide pour tester l'étanchéité - maintenant pour forages en Ø 12 mm

Notre fameux connecteur rapide est dès maintenant disponible pour forage en Ø 12mm, celui-ci vous permet de vérifier ou localiser les fuites rapidement dans les inserts ou plaques porte-empreintes. La fixation est simple, sans filetage supplémentaire, dans un forage de régulation cylindrique. De plus, la construction compacte permet une distance minimale entre les forages. Outre le nouveau diamètre, le connecteur rapide est comme les modèles précédents également disponible pour les forages en diamètre 6, 8 et 10 mm.

Les plaquettes signalétiques avec de nouvelles dimensions

Nos plaquettes signalétiques en aluminium individuellement configurables sont désormais disponibles dans les dimensions 100 x 150 mm et 150 x 100 mm. Elles peuvent être conçues librement avec le configurateur de plaquettes signalétiques de notre boutique en ligne.

Les nouveaux appareils pour un traitement de surface efficace

Le système ultrasonique GESU 1300 avec 100 W convient parfaitement aux travaux rapides et de grande surface. La valeur d'amplitude est réglable dans 99 niveaux. Les différents modes d'utilisation et les deux pièces à main permettent également des travaux fins. Le réglage s'effectue au moyen d'un écran LCD.
Grâce aux différentes pièces d´attache, la nouvelle meuleuse pneumatique angulaire universelle GDSW 1040 garantit une grande flexibilité. La légèreté et le niveau faible de vibration augmentent également l'ergonomie de travail.

L´agrandissement de la gamme de produits dans les domaines de la technique de bridage et les accessoires pour érosion

En plus de notre gamme de porte-électrodes HER 1442 et HER 1642 avec largeurs de rainure 10, 15 et 20 mm, Meusburger élargit sa gamme avec les dimensions 25 et 30 mm. Les électrodes pour filetage en cuivre et en alliage cuivre-tungstène sont disponibles dans différentes tailles de filetage, et les électrodes en barre cuivre dans de nouvelles dimensions.

Vers l'aperçu Communiqué de presse

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Julia Jakob
Communication/Publication

+43 5574 6706-1496

E-mail

Connexion

Déjà client sur le portail Meusburger ?

Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :

Mot de passe oublié ?

Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
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
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.

Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.

Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Version actuelle