04.09.2018, Costruzione stampi Stampi per tranciatura
The logic distributors by Meusburger in combination with the new limit switches with roller or dome plunger enable universal die set monitoring. The sensors of the limit switches are able to collect signals from different installation positions due to the adjustable roller. The manifold combines several of these signals without voltage drop. Simple and quick installation with maximum flexibility is ensured by the compact design and the many plug-in options.
The growing complexity of die and injection moulding processes makes the monitoring of processes increasingly difficult. More and more signals have to be collected in areas that are sometimes difficult to reach. Meusburger has long offered an intelligent solution for more clarity with their logic distributor and appropriate limit switches. For even more design freedom, the E 6574 Logic distributor for sensors is now also available with eight connections. The operation and switching state is also clearly visible in the new product by means of integrated LEDs. Several sensor signals are merged without voltage drop via a logic gate. The E 6574 Logic distributor is available as a simple AND/OR version. The new E 6525 and E6526 Limit switches with roller or dome plungers also support a more flexible design of increasingly complex dies. The sensors are equipped with adjustable rollers and therefore suitable for a wide variety of installation positions. In addition, the limit switches are versatile thanks to various electrical connection options and have a long service life due to the robust housing with ingress protection IP67. In summary, these new products from Meusburger guarantee universal and clear die set monitoring.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali