Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
04.09.2018, Fabricación de moldes Fabricación de troqueles
The logic distributors by Meusburger in combination with the new limit switches with roller or dome plunger enable universal die set monitoring. The sensors of the limit switches are able to collect signals from different installation positions due to the adjustable roller. The manifold combines several of these signals without voltage drop. Simple and quick installation with maximum flexibility is ensured by the compact design and the many plug-in options.
The growing complexity of die and injection moulding processes makes the monitoring of processes increasingly difficult. More and more signals have to be collected in areas that are sometimes difficult to reach. Meusburger has long offered an intelligent solution for more clarity with their logic distributor and appropriate limit switches. For even more design freedom, the E 6574 Logic distributor for sensors is now also available with eight connections. The operation and switching state is also clearly visible in the new product by means of integrated LEDs. Several sensor signals are merged without voltage drop via a logic gate. The E 6574 Logic distributor is available as a simple AND/OR version. The new E 6525 and E6526 Limit switches with roller or dome plungers also support a more flexible design of increasingly complex dies. The sensors are equipped with adjustable rollers and therefore suitable for a wide variety of installation positions. In addition, the limit switches are versatile thanks to various electrical connection options and have a long service life due to the robust housing with ingress protection IP67. In summary, these new products from Meusburger guarantee universal and clear die set monitoring.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo