Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
04.09.2018, Construction de moules Construction d’outils de découpe
The logic distributors by Meusburger in combination with the new limit switches with roller or dome plunger enable universal die set monitoring. The sensors of the limit switches are able to collect signals from different installation positions due to the adjustable roller. The manifold combines several of these signals without voltage drop. Simple and quick installation with maximum flexibility is ensured by the compact design and the many plug-in options.
The growing complexity of die and injection moulding processes makes the monitoring of processes increasingly difficult. More and more signals have to be collected in areas that are sometimes difficult to reach. Meusburger has long offered an intelligent solution for more clarity with their logic distributor and appropriate limit switches. For even more design freedom, the E 6574 Logic distributor for sensors is now also available with eight connections. The operation and switching state is also clearly visible in the new product by means of integrated LEDs. Several sensor signals are merged without voltage drop via a logic gate. The E 6574 Logic distributor is available as a simple AND/OR version. The new E 6525 and E6526 Limit switches with roller or dome plungers also support a more flexible design of increasingly complex dies. The sensors are equipped with adjustable rollers and therefore suitable for a wide variety of installation positions. In addition, the limit switches are versatile thanks to various electrical connection options and have a long service life due to the robust housing with ingress protection IP67. In summary, these new products from Meusburger guarantee universal and clear die set monitoring.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement