10.12.2020, Costruzione stampi Costruzione macchine Stampi per tranciatura
Alla Meusburger i clienti trovano un'ampia selezione di piastre normalizzate P di alta qualità e piastre speciali P in numerose dimensioni e varianti. Ovviamente, tutte le piastre sono sottoposte a trattamento termico di distensione e fornite con tolleranze ristrette.
Grazie all'ampio magazzino di 18.000 m², la Meusburger può offrire una vasta gamma di piastre normalizzate P. Inoltre, il fornitore leader nel campo dei normalizzati di alta qualità, offre piastre speciali con dimensioni personalizzate, disponibili in diversi modelli. In questo modo, il cliente ha la possibilità di trovare la piastra adatta per ogni progetto specifico. Le piastre sono sottoposte a trattamento termico di distensione e vengono fornite nella consueta alta qualità.
Elevata sicurezza dei costi e tempi di consegna molto brevi
Per poter offrire a tutti i clienti le piastre normalizzate P adatte alle proprie esigenze, la Meusburger reagisce rapidamente agli sviluppi del mercato e amplia costantemente la propria gamma in base alle dimensioni più diffuse. In questo modo, con le piastre normalizzate P della Meusburger, i clienti traggono vantaggi a più livelli. È possibile ordinare le piastre normalizzate P sia nel sito web che nello shop offline, con pochi clic. In questo caso, la visualizzazione dei prezzi prima dell'ordine, garantisce una sicurezza elevata dei costi. Le piastre fresate nella larghezza e nella lunghezza e rettificate in modo planetare sullo spessore, sono disponibili a magazzino in numerose dimensioni e materiali. I tempi di consegna molto brevi garantiscono al cliente una pianificazione esatta di tutti i progetti. Poiché la Meusburger dispone di piastre sottoposte a trattamento termico di distensione su 18.000 m² di magazzino, il cliente può risparmiare anche sulle proprie aree di stoccaggio.
Flessibilità in tutti i settori
Oltre alle piastre normalizzate P, la Meusburger offre ai clienti anche un'elevata flessibilità grazie alle piastre speciali. Grazie ai diversi modelli e alle dimensioni variabili, i clienti hanno la possibilità di ordinare piastre personalizzate per il proprio progetto. Anche in caso di piastre speciali, nonostante la produzione su misura, la Meusburger garantisce dei tempi di consegna molto brevi, grazie al moderno parco macchine.
Dato che in un ordine di piastre speciali ogni piastra viene prodotta secondo le esigenze dei clienti, il prezzo viene ricalcolato ogni volta dopo l'inserimento delle dimensioni, del modello e del materiale. Se la piastra speciale richiesta dal cliente è disponibile come piastra normalizzata in magazzino, l'ordine viene automaticamente convertito alla piastra normalizzata P.
Questo dimostra che la Meusburger ha la piastra adatta per ogni progetto, indipendentemente dal fatto che una delle dimensioni delle piastre normalizzate P sia idonea, o che sia richiesta una maggiore flessibilità. Maggiori informazioni sulla varietà di piastre alla Meusburger alla pagina: www.meusburger.com.
La Meusburger ha la piastra adatta per ogni progetto.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali