With the new embossing elements from Meusburger, stamped parts can be marked quickly and easily. On the one hand this serves for clear traceability of stamped parts, and on the other hand for visual monitoring of the correct machine parameters.
The E 5674 Embossing stamp holder with the matching E 56742 Inserts ensure flexible marking of stamped parts with four or six digits. This allows different combinations for batch or date controls. In addition, the embossing stamp holder fulfils the criteria of the PSA standard.
With the E 5676 Visual locator setting punch, visual monitoring can be carried out at the BDC position of the die. The serrated ring of the visual locator setting punch is pressed into the punching strip when the stamping die is closed in order to visually represent the correct position of the die. The visual locator setting punch is available from stock in diameters 10 and 13 mm.
Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.
La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.
Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Visualizza tutti i dati sugli ordini
Tracking delle spedizioni per tutte le consegne parziali
Cerca e filtra gli ordini
Semplice gestione dei reclami e delle restituzioni
Prova la versione
I dati sugli ordini sono visibili per un massimo di 90 giorni
Tracking delle spedizioni per le consegne parziali