Estaremos encantados de atenderle de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00. Haga clic en este enlace para buscar el interlocutor que le corresponde por zona.
With the new embossing elements from Meusburger, stamped parts can be marked quickly and easily. On the one hand this serves for clear traceability of stamped parts, and on the other hand for visual monitoring of the correct machine parameters.
The E 5674 Embossing stamp holder with the matching E 56742 Inserts ensure flexible marking of stamped parts with four or six digits. This allows different combinations for batch or date controls. In addition, the embossing stamp holder fulfils the criteria of the PSA standard.
With the E 5676 Visual locator setting punch, visual monitoring can be carried out at the BDC position of the die. The serrated ring of the visual locator setting punch is pressed into the punching strip when the stamping die is closed in order to visually represent the correct position of the die. The visual locator setting punch is available from stock in diameters 10 and 13 mm.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Familiarícese de antemano con la nueva sección «Mi cuenta» y disfrute sus numerosas ventajas.
Ahora, la nueva versión de «Mi cuenta» le permite también hacerse una idea general del siguiente nivel del portal de Meusburger. Puede ver toda la información y las ventajas del portal aquí.
Recordar selección
Beta
Nueva versión
Acceso ilimitado a los datos de sus pedidos
Seguimiento de todas las entregas parciales
Búsqueda y filtrado en la vista general de los pedidos
Tramitación sencilla de devoluciones y reclamaciones
Versión actual
Datos de los pedidos disponibles durante 90 días como máximo