Nous sommes volontiers personnellement à votre disposition du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00 heures. Veuillez cliquer sur le lien suivant afin de trouver les interlocuteurs pour votre région.
With the new embossing elements from Meusburger, stamped parts can be marked quickly and easily. On the one hand this serves for clear traceability of stamped parts, and on the other hand for visual monitoring of the correct machine parameters.
The E 5674 Embossing stamp holder with the matching E 56742 Inserts ensure flexible marking of stamped parts with four or six digits. This allows different combinations for batch or date controls. In addition, the embossing stamp holder fulfils the criteria of the PSA standard.
With the E 5676 Visual locator setting punch, visual monitoring can be carried out at the BDC position of the die. The serrated ring of the visual locator setting punch is pressed into the punching strip when the stamping die is closed in order to visually represent the correct position of the die. The visual locator setting punch is available from stock in diameters 10 and 13 mm.
Si vous possédez déjà des données d’accès au portail Meusburger, veuillez vous connecter ici :
Mot de passe oublié ?
Le nouveau mot de passe généré est en cours d’acheminement et vous devriez le recevoir sous peu dans votre boîte de réception. Nous vous souhaitons une journée couronnée de succès.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Familiarisez-vous préalablement avec notre nouveau section « Mon compte » et profitez de nombreux avantages.
Dès à présent, la nouvelle version de « Mon compte » vous donne également un aperçu direct du niveau supérieur du nouveau Portail Meusburger. Vous trouverez toutes les informations sur le portail et ses avantages ici.
Enregistrer mon choix
Bêta
Nouvelle version
Accès illimité aux informations relatives à vos commandes
Suivi de toutes vos livraisons partielles
Recherche et filtrage dans la section « Commandes »
Traitement simple de réclamations et de retours
Version actuelle
Accès aux informations relatives à vos commandes pendant 90 jours au maximum
Suivi de certaines livraisons partielles seulement